Cisco kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 100 km über Single-Mode-Faser (SMF). Dieser Transceiver entspricht den SFF-8472 MSA-Standards. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es eignet sich für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräte in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Modul mit DOM - Cisco C36 Kompatibel 10G DWDM 1548.51nm 100km Duplex LC SMF
Cisco kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1548.51nm, 100 km, LC, DOM)
Anwendungslösung
Merkmale
Cisco kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1548.51nm, 100 km, LC, DOM)
Cisco kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 100 km über Single-Mode-Faser (SMF). Dieser Transceiver entspricht den SFF-8472 MSA-Standards. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es eignet sich für den Einsatz in DWDM-Netzwerkgeräte in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
399,00 € (exkl. MwSt.)
474,81 € (inkl. MwSt.)