Dell Kompatibler 10GBASE-LRL SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über Duplex LC OS2 Singlemode-Glasfaser (SMF). Dieser Transceiver ist mit den Standards SFP+ MSA, SFF-8431 und SFF-8472 konform. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter über die I2C-Schnittstelle.
Das SFP-10GLRL-31-I-Modul eignet sich für 10GBASE-Ethernet-Anwendungen und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Telekommunikation, bei Außenanwendungen und in den Bereichen Marine, Öl und Gas sowie Bergbau.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Dell-kompatibles SFP+ 10GBASE-LRL 1310 nm 2 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul (Industrie)
Dell Kompatibles 10GBASE-LRL SFP+ Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, LC, Industriell, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Dank seines TO-Gehäuses verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung und eignet sich für industrielle Umgebungen.
Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Zwecke zu bieten Netzwerkumgebungen.
Dell Kompatibles 10GBASE-LRL SFP+ Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310 nm, 2 km, LC, Industriell, DOM)
Dell Kompatibler 10GBASE-LRL SFP+ Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über Duplex LC OS2 Singlemode-Glasfaser (SMF). Dieser Transceiver ist mit den Standards SFP+ MSA, SFF-8431 und SFF-8472 konform. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter über die I2C-Schnittstelle.
Das SFP-10GLRL-31-I-Modul eignet sich für 10GBASE-Ethernet-Anwendungen und kann in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z. B. in der Telekommunikation, bei Außenanwendungen und in den Bereichen Marine, Öl und Gas sowie Bergbau.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Dank seines TO-Gehäuses verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung und eignet sich für industrielle Umgebungen.
Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Zwecke zu bieten Netzwerkumgebungen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
27,00 € (exkl. MwSt.)
32,13 € (inkl. MwSt.)