Brocade kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 40km über Single-Mode-Glasfaser (SMF) mit einem LC-Duplex-Steckverbinder. Dieser Transceiver ist mit den MSA-Standards SFF-8431 und SFF-8472 konform. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen wie 8G Ethernet geeignet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Brocade-kompatibles SFP+ 8G Fibre Channel CWDM 1510 nm 40 km DOM Duplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul
Brocade kompatibles 8G CWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1470nm, 40km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Brocade kompatibles 8G CWDM SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1470nm, 40km, LC, DOM)
Brocade kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt Verbindungslängen von bis zu 40km über Single-Mode-Glasfaser (SMF) mit einem LC-Duplex-Steckverbinder. Dieser Transceiver ist mit den MSA-Standards SFF-8431 und SFF-8472 konform. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen ist dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für Glasfaser-Kommunikationsanwendungen wie 8G Ethernet geeignet.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
299,00 € (exkl. MwSt.)
355,81 € (inkl. MwSt.)