Das Cat6a-Netzwerk-Patchkabel ist eine kostengünstige Lösung für Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 10GBASE-T und 550MHz innerhalb von 100m. Und es ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Der Leiter von FS Cat6a Patchkabeln besteht aus reinem blankem Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signalübertragungsdämpfung. Das Mantelmaterial ist raucharmes und halogenfreies LSZH, das weniger Rauch und fast kein Halogen (hochgiftiges Gas) erzeugt.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6a Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, LSZH, Schwarz, 10ft (3m)
Cat6a Snagless Ungeschirmtes (UTP) LSZH Ethernet Netzwerkkabel, 24AWG, 10GBase-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Videos
Cat6a Snagless Ungeschirmtes (UTP) LSZH Ethernet Netzwerkkabel, 24AWG, 10GBase-T
Das Cat6a-Netzwerk-Patchkabel ist eine kostengünstige Lösung für Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 10GBASE-T und 550MHz innerhalb von 100m. Und es ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Der Leiter von FS Cat6a Patchkabeln besteht aus reinem blankem Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signalübertragungsdämpfung. Das Mantelmaterial ist raucharmes und halogenfreies LSZH, das weniger Rauch und fast kein Halogen (hochgiftiges Gas) erzeugt.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Fragen & Antworten
Bewertungen
6,30 € (exkl. MwSt.)
7,50 € (inkl. MwSt.)