Diese MTP-LWL-Kassette der FHD-Serie bietet 24-Faser-MTP-Adapter auf der Rückseite auf Duplex-LC-Adaptern auf der Vorderseite und verbinden sich mit hochdichten Glasfaserkabelbaugruppen für mehrere Anwendungen.
Die MTP®-Steckverbinder von US Conec entsprechen vollständig die MPO-Standards und erzielen im Vergleich zu generischen MPO-Steckverbindern höhere Leistungsniveaus.
Mit 1HE für bis zu 96 LC-Fasern ist die FHD-High-Density-Serie eine vielseitige Lösung von verschiedenen Größen (1HE / 2HE / 4HE) und Arten für den Bau von Backbones, Rechenzentren und Unternehmensanwendungen.