Die biegeunempfindliche Faser G.657.A2 weist unter Biegebedingungen einen viel geringeren optischen Leistungsverlust auf und bleibt gleichzeitig mit herkömmlichen Kabeln kompatibel, um den optischen Verlust beim Biegen des Kabels zu reduzieren. Es kann die Fähigkeit hinzufügen, die optische Leistung aufrechtzuerhalten und Unterbrechungen der Lichtstreuung durch Drehen, Biegen oder Druck zu reduzieren, um bei einfacher Installation eine länger anhaltende Bandbreite zu erreichen.
Dieses 9/125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder bis zu 40 km bei 1550 nm transportieren.