FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-SMUMDCLCDX.

Uniboot LWL-Patchkabel mit maßgeschneiderter Länge, MDC UPC auf LC UPC Uniboot Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm für 200/400G-Netzwerkverbindung

#130972
#130972

DirectConec™ US conec MDC Corning Fiber Polarity Reversal 200G/400G Links

29,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: HD-SMUMDCLCDX
34,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-SMUMDCLCDX
0 verkauft
0 Bewertung
2 Fragen
Länge:
Erhältlich, Zustellung ca. am 24. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

MDC UPC auf LC UPC Duplex Uniboot OS2 PVC LWL-Patchkabel

Der ELiMENT® MDC-Stecker von US Conec ist ein optischer Duplex-Stecker mit sehr kleinem Formfaktor (VSFF), der für den Anschluss von Multimode- und Singlemode-Glasfaserkabeln mit einem Durchmesser von bis zu 2,0 mm entwickelt wurde. Der MDC-Steckverbinder wird mit der bewährten 1,25-mm-Ferrule-Technologie hergestellt, die in optischen LC-Steckverbindern nach Industriestandard verwendet wird. Mit der revolutionären DirectConec™ Push-Pull-Boot-Technologie ist der individuelle Zugang zu Steckern in extrem dichten Steckverbinderumgebungen problemlos möglich. SFP-DD-, OSFP- und QSFP-DD-Transceiver können mit diesen Patchkabeln direkt angeschlossen werden.

Bitte beachten Sie: DirectConec™ ist eine Marke von US Conec.

Spezifikationen
Steckertyp
MDC auf LC
Polnischer Typ
UPC auf UPC
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Dämpfung bei 1310nm
≤0.4 dB/km
Dämpfung bei 1550nm
≤0.3 dB/km
Faserqualität
Corning G.657.A1 Faser
Kabelmantel
PVC
Faseranzahl
Duplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Min. Biegeradius
(Faserkern)
10mm
Min. Biegeradius
(Glasfaserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Zugfestigkeit
(Lang-/Kurzzeit)
60/100N
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-10~60°C
Lagertemperatur
-20~70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 2
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

High-Density-Verkabelung in 100/400/800G-Rechenzentren
Die uniboot-Fasern sind ideal zur Reduzierung von Verkabelungsstaus in hochdichten Patchfeldern.

10/5D Min. Biegeradius

Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Schlupfspeicherung und das Routing.

DirectConec™ Push-pull Boot

Ermöglicht schnelles Anschließen ohne Werkzeug in hochdichten Räumen.

Stapelbarer Verbinder

Einfaches Ein- und Auskuppeln von dicht beladenen Platten.

3x Glasfaser-Verkabelungsdichte über LC-Stecker
Drei Port-MDC-Adapter passen direkt in Standard-Panelöffnungen für Duplex-LC-Adapter.
1.25mm Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Lebensdauer beim Einstecken.
0,3dB Max. Einfügedämpfung
Bietet die gleichen geringen Verluste wie verlustarme LC-Duplex-Stecker.
Breakout-Anwendung
Für Breakout-Anwendungen in QSFP-DD, SFP-DD und OSFP-Transceivern.
Erfüllt Ihre Anforderungen an die Polaritätsumkehr
In nur 4 Schritten kann die Polarität von A-B auf A-A umgeschaltet werden, ohne dass Fasern freigelegt werden oder Werkzeuge erforderlich sind.
Steckergehäuse vom Stiefel trennen
Steckergehäuse um 180° drehen
Ausrichten der Rille
Manschette wieder am Steckergehäuse anbringen
Spezifikationen

MDC UPC auf LC UPC Duplex Uniboot OS2 PVC LWL-Patchkabel

Der ELiMENT® MDC-Stecker von US Conec ist ein optischer Duplex-Stecker mit sehr kleinem Formfaktor (VSFF), der für den Anschluss von Multimode- und Singlemode-Glasfaserkabeln mit einem Durchmesser von bis zu 2,0 mm entwickelt wurde. Der MDC-Steckverbinder wird mit der bewährten 1,25-mm-Ferrule-Technologie hergestellt, die in optischen LC-Steckverbindern nach Industriestandard verwendet wird. Mit der revolutionären DirectConec™ Push-Pull-Boot-Technologie ist der individuelle Zugang zu Steckern in extrem dichten Steckverbinderumgebungen problemlos möglich. SFP-DD-, OSFP- und QSFP-DD-Transceiver können mit diesen Patchkabeln direkt angeschlossen werden.

Bitte beachten Sie: DirectConec™ ist eine Marke von US Conec.

Spezifikationen
Steckertyp
MDC auf LC
Polnischer Typ
UPC auf UPC
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Faser-Modus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Dämpfung bei 1310nm
≤0.4 dB/km
Dämpfung bei 1550nm
≤0.3 dB/km
Faserqualität
Corning G.657.A1 Faser
Kabelmantel
PVC
Faseranzahl
Duplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Min. Biegeradius
(Faserkern)
10mm
Min. Biegeradius
(Glasfaserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Zugfestigkeit
(Lang-/Kurzzeit)
60/100N
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-10~60°C
Lagertemperatur
-20~70°C
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 2
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
High-Density-Verkabelung in 100/400/800G-Rechenzentren
Die uniboot-Fasern sind ideal zur Reduzierung von Verkabelungsstaus in hochdichten Patchfeldern.

10/5D Min. Biegeradius

Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Schlupfspeicherung und das Routing.

DirectConec™ Push-pull Boot

Ermöglicht schnelles Anschließen ohne Werkzeug in hochdichten Räumen.

Stapelbarer Verbinder

Einfaches Ein- und Auskuppeln von dicht beladenen Platten.

3x Glasfaser-Verkabelungsdichte über LC-Stecker
Drei Port-MDC-Adapter passen direkt in Standard-Panelöffnungen für Duplex-LC-Adapter.
1.25mm Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Lebensdauer beim Einstecken.
0,3dB Max. Einfügedämpfung
Bietet die gleichen geringen Verluste wie verlustarme LC-Duplex-Stecker.
Breakout-Anwendung
Für Breakout-Anwendungen in QSFP-DD, SFP-DD und OSFP-Transceivern.
Erfüllt Ihre Anforderungen an die Polaritätsumkehr
In nur 4 Schritten kann die Polarität von A-B auf A-A umgeschaltet werden, ohne dass Fasern freigelegt werden oder Werkzeuge erforderlich sind.
Steckergehäuse vom Stiefel trennen
Steckergehäuse um 180° drehen
Ausrichten der Rille
Manschette wieder am Steckergehäuse anbringen

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

29,00 € (exkl. MwSt.)

34,51 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich