Brocdae E1MG-ZXC-160 kompatibler SFP-Transceiver unterstützt bis zu 160 km Verbindungslänge über LC-Duplex-SMF-Glasfaser. Jedes SFP-Transceiver Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Brocdae-Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden.
Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Brocade E1MG-ZXC-160 Kompatibel 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230316172202ndxqo8.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Brocade E1MG-ZXC-160 Kompatibel 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202ndxqo8.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Brocade E1MG-ZXC-160 Kompatibel 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303161722025ncmtq.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Brocade E1MG-ZXC-160 Kompatibel 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202rhhqad.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Brocade E1MG-ZXC-160 Kompatibel 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202nprmdv.jpg)
![SFP Transceiver Modul mit DOM - Brocade E1MG-ZXC-160 Kompatibel 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km LC SMF Dieses Bild handelt von SFP1G-ZXC-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316172202ij3i6x.jpg)
SFP Transceiver Modul mit DOM - Brocade E1MG-ZXC-160 Kompatibel 1000BASE-ZXC SFP 1550nm 160km LC SMF
#100858
#100858
129,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP1G-ZXC-55
38 verkauft
13 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Models:
Kompatibilität:
20 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Brocdae E1MG-ZXC-160 kompatibles 1000BASE-ZXC SFP Transceiver Modul (SMF, 1550 nm, 160 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Brocdae Kompatibel
E1MG-ZXC-160
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
1550nm
Max. Kabeldistanz
160km
Schnittstelle
LC Duplex
Optische Komponenten
DFB 1550nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
TX Power
1~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
-33dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
MSA konform
* FS Standard Transceiver sind mit Cisco Geräten vollständig kompatibel. Klicken Sie für weitere Informationen auf
.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220729152402vd8df3.jpg)
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen.
In Host-Geräten auf bewährte Interoperabilität getestet
Jedes Gerät wird qualitätsgeprüft auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308071523170jcob9.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie die hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust & CRC
Augendiagramm-Test
Maskenrand >20%
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Brocade Series (2)Backward 1G (1)Compatible Modules (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
12
1
0
0
0
I***r
United States
01.11.2023
Must have if you have 1gbe spf compatibility issues. I recommend this product to anyone seeking a compatible transceiver solution.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0V***s
United States
25.09.2023
It plugged in and instantly came up. No issues at all. Wouldn't hesitate to order more.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0C***b
Canada
13.09.2023
Seems to work without issue in Cisco switches. It works and doesn't cost a fortune. Gets a bit warm but all of them do.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen