Передача на большие расстояния с полной конвергенцией
Наряду с растущим спросом на пропускную способность, недостаток традиционных централизованных кроссовых OTN-устройств в DCI становится все более отчетливым. Компания FS выпустила устройство M6500-TMXP5, которое обеспечивает мощную мультисервисную гибридную передачу, сочетая различные протоколы и скорости на одном восходящем канале 200G. С помощью системы оптического усиления FS можно добиться сверхдальней передачи между DC.
В решении используется M6500-TMXP5 с 5 клиентами QSFP+/QSFP28, которые могут гибко реализовать мультисервисную агрегацию скоростей. M6500-TMXP5 может обеспечить пропускную способность до 1,2 Тбит с полностью загруженным шасси M6500-CH5U и реализовать сверхбольшую пропускную способность 8 Тбит с 40CH DWDM MUX DEMUX. В сочетании с EDFA, для реализации передачи услуг на большие расстояния в магистральных сетях между DC.
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Преимущества
Большие расстояния, высокая стабильность
В сочетании с продуктами, связанными с EDFA, он может эффективно увеличить расстояние передачи услуги.
Топология проста, стабильность высока, а качество передачи полностью гарантировано.
Гибкий набор услуг
Поддерживает интегрированную передачу нескольких услуг на разных скоростях.
Клиентский интерфейс поддерживает гибкое сочетание услуг SDH, OTN и PKT.
Мониторинг в реальном времени
Визуальное веб-управление и мониторинг состояния устройства в режиме реального времени.
Предоставляйте уведомления о сбоях в работе оборудования в режиме реального времени для быстрого устранения неполадок.
Простое развертывание
Простая и понятная структура сети обеспечивает прозрачную передачу услуг.
Не нужно настраивать и отлаживать, подключай и работай, также можно быстро развернуть.