Создание видимой сетевой среды
Администраторам ЦОД необходимо тщательно отслеживать сеть, чтобы анализировать трафик и обнаруживать риски, поскольку сетевой трафик является запутанным и сложным. Однако трудно реализовать мониторинг сети с высокой эффективностью и низкой стоимостью из-за ограниченности ресурсов оборудования и сетевой среды.
В решении FS для обеспечения видимости сети брокеры сетевых пакетов могут получать доступ к каждому уровню сети и перенаправлять трафик на серверы для выполнения анализа сети в режиме реального времени и переадресации прокси-серверов для особых сценариев без использования ресурсов сервисного коммутатора, обеспечивая необходимые условия для оптимизации и гибкости сети.
Архитектура решения
Рекомендуемые товары
- Сетевые устройства
- Аксессуары
Исследуйте подходящее сочетание решений для вашего бизнеса
Advantages
Видимость сети
Мониторинг сети визуализируется, чтобы обнаруживать сетевые угрозы в режиме реального времени и предотвращать их до того, как они произойдут,
Благодаря функциям маркировки портов и временных меток чётко отслеживается задержка переадресации на каждом уровне,
Будущая масштабируемость
Network design with good scalability, not only focuses on the current network size, but is favorable for future network expansion,
Дизайн сети с хорошей масштабируемостью не только ориентирован на текущий размер сети, но и благоприятен для будущего расширения сети,
Network Architecture Reliability
Active-active доступ MLAG на стороне обеспечивает высокую надёжность сети,
Параллельные межсетевые экраны и дизайны доступа NPB гарантируют доступность сети,