![Cisco LWDM-SFP25G-00.05 совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1300.05 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230317145107yu8dvj.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Cisco LWDM-SFP25G-00.05 совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1300.05 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317145107yu8dvj.jpg)
![Cisco LWDM-SFP25G-00.05 совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1300.05 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230317145107dmdz7d.jpg)
![Cisco LWDM-SFP25G-00.05 совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1300.05 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/93789.D.jpg)
![Cisco LWDM-SFP25G-00.05 совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1300.05 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031714510729hyjt.jpg)
![Cisco LWDM-SFP25G-00.05 совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1300.05 нм 40 км DOM Duplex LC SMF Это изображение касается LWDM-SFP25G-40.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031714510744ctse.jpg)
Cisco LWDM-SFP25G-00.05 совместимый 25G LWDM SFP28 модуль 1300.05 нм 40 км DOM Duplex LC SMF
#93789
#93789
US$1,099.00
FS P/N: LWDM-SFP25G-40FS P/N: LWDM-SFP25G-40
Заказы
74
Отзывы 19
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 3 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Cisco LWDM-SFP25G-00.05 совместимый 25G LWDM SFP28 модуль DOM для ЦОД и Телекома (SMF, 1300.05 нм, 40 км, LC, DOM)
Описание
Артикул Cisco
LWDM-SFP25G-00.05
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25 Гбит/с
Длина волны
1300.05 нм
Макс. расстояние передачи
40km
Разъём
Duplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML LWDM
Тип приемника
APD
TX Мощность
-2~6 дБм
Чувствительность приемника
<-19 дБм
Типичная потребляемая мощность
1.5W
Коэффициент экстинкции
4 dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX и RX
Бюджет мощности
17 dB
Функция FEC
не поддерживается
Протоколы
SFF-8431, SFF-8472 and IEEE 802.3CC Compliant
Система контроля качества
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220730105603_471.jpg)
Quality Control System Learn more
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230131150313rbmktm.jpg)
Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 отличается низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью и может быть быстро модернизирован до передачи 25G.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (5)Application (1)CDR (1)Matching Cables (1)Nokia Series (1)Transmission Distance (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
19
0
0
0
0
Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Q***t
United States
September 28, 2023
The modules are delivered in secure packaging. I plugged them into my Cisco switch and it was quickly and correctly recognized. Thank you very much to my account manager who helps solve it in time when I have a problem.
подтвердит покупку
Полезный 13
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели