FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается Q28-100G-BX40.
Это изображение касается Q28-100G-BX40.
Это изображение касается Q28-100G-BX40.
Это изображение касается Q28-100G-BX40.
Это изображение касается Q28-100G-BX40.
Это изображение касается Q28-100G-BX40.
Это изображение касается Q28-100G-BX40.
Это изображение касается Q28-100G-BX40.
Это изображение касается Q28-100G-BX40.
Это изображение касается Q28-100G-BX40.

HW Compatible 100GBASE-BX40 QSFP28 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km DOM Simplex LC SMF Optical Transceiver Module

#193934
#193934

Inphi EML ≤4.5W Simplex LC SMF

US$1,699.00
FS P/N: Q28-100G-BX40
FS P/N: Q28-100G-BX40
Заказы 27
Отзывы 8
Вопрос 0
7 на глобальном складе, 27 май, 2024
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
HW Compatible 100GBASE-BX40 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX, LC, DOM)

The HW Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 40km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Specifications
Part Number
Q28-100G-BX40
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Wavelength
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
Max Cable Distance
40km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
MZM EML
Receiver Type
APD
TX Power
1.7~7.1dBm
Minimum Receiver Power
> -13.8dBm
Min Powerbudget
15.5dBm
Receiver Overload
-3dBm
Power Consumption
≤ 4.5W
Extinction Ratio
> 5.0dB
DDM/DOM
Supported
Inbuilt FEC
KP4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Более
Leaf-spine Connections
Посмотреть товары
100G Connectivity with Direct Connect Cabling
Посмотреть товары
100G Connectivity with NIC
Посмотреть товары
100G Structured Cabling Connections
Посмотреть товары

Особенности

100G Connectivity for Data Center and Telecom

Featured with 4.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.

Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >
20%
Bit Error Rate Test
BER 2E-4
Temperature Test
0 to 70°C
Center Wavelength
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
1309.14nm/1304.58nm
Connector
Simplex LC
Simplex LC
Simplex LC
Simplex LC
Cable Distance (Max.)
40km
10km
20km
30km
Modulation
4x25G NRZ
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
2x53.125G PAM4
Power Consumption
≤4.5W
≤4W
≤5W
≤4.5W
Transmitter Type
EML
DFB
DFB
EML
Protocols
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Application
Data Center 100GBASE Ethernet
Data Center 100GBASE Ethernet
Data Center 100GBASE Ethernet
Data Center 100GBASE Ethernet
Описание

HW Compatible 100GBASE-BX40 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX, LC, DOM)

The HW Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 40km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.

Specifications
Part Number
Q28-100G-BX40
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Wavelength
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
Max Cable Distance
40km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
MZM EML
Receiver Type
APD
TX Power
1.7~7.1dBm
Minimum Receiver Power
> -13.8dBm
Min Powerbudget
15.5dBm
Receiver Overload
-3dBm
Power Consumption
≤ 4.5W
Extinction Ratio
> 5.0dB
DDM/DOM
Supported
Inbuilt FEC
KP4
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Более
Leaf-spine Connections
Посмотреть товары
100G Connectivity with Direct Connect Cabling
Посмотреть товары
100G Connectivity with NIC
Посмотреть товары
100G Structured Cabling Connections
Посмотреть товары
Особенности
100G Connectivity for Data Center and Telecom

Featured with 4.5W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.

Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >
20%
Bit Error Rate Test
BER 2E-4
Temperature Test
0 to 70°C
Center Wavelength
1304.58nm/1309.14nm
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
1309.14nm/1304.58nm
Connector
Simplex LC
Simplex LC
Simplex LC
Simplex LC
Cable Distance (Max.)
40km
10km
20km
30km
Modulation
4x25G NRZ
4x26.56G NRZ
4x25G NRZ
2x53.125G PAM4
Power Consumption
≤4.5W
≤4W
≤5W
≤4.5W
Transmitter Type
EML
DFB
DFB
EML
Protocols
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
QSFP28 MSA
QSFP28 MSA
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Application
Data Center 100GBASE Ethernet
Data Center 100GBASE Ethernet
Data Center 100GBASE Ethernet
Data Center 100GBASE Ethernet

Вопросы и ответы

Отзывы

US$1,699.00

7 на глобальном складе