Структура короткого ботинка особенно подходит для применения с высокой плотностью размещения и ограниченным пространством. При использовании нечувствительного к изгибу волокна затухание при изгибе или скручивании может быть уменьшено, что сделает монтаж и обслуживание кабелей более эффективным. Поэтому кабель можно использовать в центральных офисах, пассивных оптических сетях (PON), FTTx, ЦОД и в любых местах, где необходимы волоконные коммутационные кабели.
Этот одномодовый кабель 9/125 OS2 идеально подходит для подключения соединения Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Он может передавать данные на расстояние до 10 км при длине волны 1310 нм или до 40 км при длине волны 1550 нм.