Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR compatible SFP+ transceiver supports up to 400m link lengths over OM4 MMF (300m over OM3 MMF) via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumptionand and high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data centers, enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF Это изображение касается SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/31287.main.jpg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF Это изображение касается SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31287.main.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF Это изображение касается SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31287.B.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF Это изображение касается SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31287.C.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF Это изображение касается SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31287.D.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF Это изображение касается SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31287.E.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF Это изображение касается SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31287.F.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF Это изображение касается SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/31287.G.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR совместимый 10GBASE-SR SFP+ модуль 850 нм 300 м DOM Duplex LC MMF
Hot #31287
Hot #31287
US$20.00
FS P/N: SFP-10GSR-85FS P/N: SFP-10GSR-85
Заказы 150K
Отзывы 5.5K
Вопрос 0
Transceiver Models:
Compatible:
5299 на глобальном складе, 01 июл, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Juniper Networks EX-SFP-10GE-SR Compatible 10GBASE-SR SFP+ Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifications
Juniper Networks Compatible
EX-SFP-10GE-SR
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
300m@OM3/400m@OM4
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Receiver Overload
-1dBm
Typical Power Consumption
<1W
Extinction Ratio
>3dB
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230401110204qyzztf.jpg)
Особенности
10G Connectivity for Data Center
Featured with 1W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km |
Cable Type | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF/SMF | SMF |
TX Power | -7.3~-1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~-0.5dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm |
Power Consumption | <1W | <2.5W | <1.8W | <1W | <1W | <1W |
Operating Temperature | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
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
4640
712
190
2
0
A***r
United States
May 29, 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service!
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0T***n
Armenia
January 26, 2024
Еxcellent packaging. Еverything as in the description.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0M***l
Colombia
April 14, 2023
Yeah, it's all good, you guys moved very quick.
Thanks a lot!
Thanks a lot!
подтвердит покупку
Полезный 2
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели