Модуль Silicon Photonics OSFP 400GBASE-DR4 основан на новой передовой платформе кремниевой фотоники (SiPh). Он использует микросхемы SiPh, которые объединяют ряд активных и пассивных оптоэлектронных компонентов. Это экономичное и низкое энергопотребление решение для ЦОД 400GBASE.
Модуль Silicon Photonics 400GBASE-DR4 поддерживает длину канала до 500 м SMF с разъемом MTP/MPO-12. Это Соответствует требованиям стандартов OSFP MSA, CMIS 4.0 I2C Interface и 400GAUI-8. Сигнал 400G Ethernet передается по четырем параллельным оптическим линиям 1310 нм с одной длиной волны на линию. Его можно использовать в качестве прорыва 4x100G для QSFP-DR-100G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Arista совмстимый 400GBASE-DR4 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 SMF
Hot #176963
Hot #176963
US$1,099.00
FS P/N: OSFP-DR4-400G-SiFS P/N: OSFP-DR4-400G-Si
Заказы 14
Отзывы 6
Вопросы 8
Задержка поставки, Ship by 21 июн, 2024
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
Arista OSFP-400G-DR4 совместимый 400G DR4 OSFP PAM4 Silicon Photonics модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO-12, DOM)
Описание
Arista Compatible
OSFP-400G-DR4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25Gb/s)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500m
Разъём
MTP/MPO-12 (APC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-2.9~4.0 дБм
Чувствительность приемника
<-5.9 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤10W
Коэффициент экстинкции
>3.5dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX
Host FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bs, OSFP MSA, CMIS 4.0
Warranty
5 Years
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Миграция со 100G на 400G
Соединения Leaf-spine
Более
Миграция со 100G на 400G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары Особенности
Высокопроизводительный чип на основе SiPh для ЦОД
Увеличьте время бесперебойной работы сети с помощью кремниевой фотоники, снижающей стоимость владения.
Чип Broadcom 7 нм
Стабильная передача
≤10 Вт
Низкое типичное потребление энергии
400 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Всестороннее тестирование увеличивает надежность
Квалифицированный посредством строгого процесса с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ-тест
1.68 дБ
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 2.4E-4
Температурный тест
0~70°C
Center Длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Длина кабеля (макс.) | 500m@SMF (с хостом FEC) | 500m@SMF (с хостом FEC) | 500m@SMF (с хостом FEC) |
Модуляция | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 |
DSP | Broadcom 7 нм DSP | Broadcom 7 нм DSP | Macom Chip |
Тип передатчика | DFB | DFB | EML |
Протоколы | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs |
Применение | ЦОД 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | ЦОД 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | ЦОД |
Описание
Arista OSFP-400G-DR4 совместимый 400G DR4 OSFP PAM4 Silicon Photonics модуль 1310 нм 500 м DOM MTP/MPO-12 (SMF, 1310 нм, 500 м, MTP/MPO-12, DOM)
Модуль Silicon Photonics OSFP 400GBASE-DR4 основан на новой передовой платформе кремниевой фотоники (SiPh). Он использует микросхемы SiPh, которые объединяют ряд активных и пассивных оптоэлектронных компонентов. Это экономичное и низкое энергопотребление решение для ЦОД 400GBASE.
Модуль Silicon Photonics 400GBASE-DR4 поддерживает длину канала до 500 м SMF с разъемом MTP/MPO-12. Это Соответствует требованиям стандартов OSFP MSA, CMIS 4.0 I2C Interface и 400GAUI-8. Сигнал 400G Ethernet передается по четырем параллельным оптическим линиям 1310 нм с одной длиной волны на линию. Его можно использовать в качестве прорыва 4x100G для QSFP-DR-100G.
Описание
Arista Compatible
OSFP-400G-DR4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
425 Гбит/с (4x106.25Gb/s)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
500m
Разъём
MTP/MPO-12 (APC)
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-2.9~4.0 дБм
Чувствительность приемника
<-5.9 дБм
Бюджет мощности
3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
5 дБм
Типичная потребляемая мощность
≤10W
Коэффициент экстинкции
>3.5dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX
Host FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bs, OSFP MSA, CMIS 4.0
Warranty
5 Years
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Миграция со 100G на 400G
Соединения Leaf-spine
Более
Миграция со 100G на 400G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары Подключение 400G с кабелем прямого подключения
Посмотреть товары Структурированные кабельные соединения 400G
Посмотреть товары Особенности
Высокопроизводительный чип на основе SiPh для ЦОД
Увеличьте время бесперебойной работы сети с помощью кремниевой фотоники, снижающей стоимость владения.
Чип Broadcom 7 нм
Стабильная передача
≤10 Вт
Низкое типичное потребление энергии
400 Гбит/с
Высокая пропускная способность
Всестороннее тестирование увеличивает надежность
Квалифицированный посредством строгого процесса с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надежную оптику.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
TDECQ-тест
1.68 дБ
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 2.4E-4
Температурный тест
0~70°C
Center Длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Длина кабеля (макс.) | 500m@SMF (с хостом FEC) | 500m@SMF (с хостом FEC) | 500m@SMF (с хостом FEC) |
Модуляция | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 |
DSP | Broadcom 7 нм DSP | Broadcom 7 нм DSP | Macom Chip |
Тип передатчика | DFB | DFB | EML |
Протоколы | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs |
Применение | ЦОД 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | ЦОД 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | ЦОД |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$1,099.00
Задержка поставки