Модлуь 100GBASE-ZR4 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 80 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Благодаря отдельной конструкции BOX+FPC+PCBA, он обладает высокой надежностью, герметичностью и эффективностью рассеивания тепла. Этот трансивер соответствует стандарту IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке трансивер с возможностью «горячей» замены подходит для использования в различных приложениях, таких как телекоммуникации, приложения для поставщиков услуг, а также беспроводная сеть 5G, подходящая как для наружного, так и для внутреннего развертывания.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Заказной промышленный(Industrial) 100GBASE-ZR4 QSFP28 модуль 1310 нм 80 км DOM Duplex LC SMF
100GBASE ZR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (промышленный, SMF, 1310 нм, 80 км, LC, DOM)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 80km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Технология монтажа микросхем | BOX | BOX | BOX | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) |
Чип | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Broadcom | Чип Semtech |
Диапазон температур | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
100GBASE ZR4 QSFP28 Optical Transceiver Module (промышленный, SMF, 1310 нм, 80 км, LC, DOM)
Модлуь 100GBASE-ZR4 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 80 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Благодаря отдельной конструкции BOX+FPC+PCBA, он обладает высокой надежностью, герметичностью и эффективностью рассеивания тепла. Этот трансивер соответствует стандарту IEEE 802.3ba 100GBASE-ZR4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке трансивер с возможностью «горячей» замены подходит для использования в различных приложениях, таких как телекоммуникации, приложения для поставщиков услуг, а также беспроводная сеть 5G, подходящая как для наружного, так и для внутреннего развертывания.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Центральная длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 80km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) | 10km (with Host FEC) |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | 4x LAN WDM EML | DML CWDM | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Технология монтажа микросхем | BOX | BOX | BOX | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) | COB (Chip on board) |
Чип | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Semtech | Чип Broadcom | Чип Semtech |
Диапазон температур | -40 ~ 85°C (IND) | -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet 400G to 4x 100G Breakout 800G to 8x 100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$5,199.00