Универсальный совместимый модуль оптического приемопередатчика QSFP28 предназначен для использования в сетях 40/100G Ethernet с пропускной способностью до 150 м по многомодовому волокну OM5 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъемы Duplex LC. Этот трансивер совместим с электрическим интерфейсом QSFP28 MSA, SWDM MSA и IEEE802.3bm CAUI-4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке приемопередатчик с возможностью горячей замены подходит для использования в различных приложениях, таких как 40/100G Ethernet, телекоммуникации, приложения для поставщиков услуг и беспроводная сеть 5G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
40/100GBASE-SM4 QSFP28 SWDM4 Dual Rate 850nm 100m Module, общий совместимый
Общий совместимый двухскоростной модуль 40/100GBASE-SM4 SWDM4 QSFP28 (двухскоростной, MMF, 850 нм, 100 м, LC, DOM)
L0 844~858nm
L1 874~888nm
L2 904~918nm
L3 934~948nm]
40G
40G
40G
40G
40G
Программа испытаний качества
Программа испытаний качества
Решение для применения
Особенности
Приемопередатчик QSFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Центральная длина волны | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм |
Разъём | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) |
Расстояние кабеля (макс.) | 100G: 75 м@OM3/100 м@OM4/150 м@OM5 (с хостом FEC) 40G: 240 м@OM3/350 м@OM4/440 м@OM5 (с хостом FEC) | 75 м@OM3 100 м@OM4 150 м@OM5 (с хостом FEC) | 70 м@OM3 100 м@OM4 (с хостом FEC) | 100 м@OM4 |
Тип кабеля | MMF | MMF | MMF | MMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Чип | Чип Macom | Чип II-VI Finisar | Чип Macom | Чип Macom |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 40/100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet Решение для модернизации 10G | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x25G Breakout 200G -> 2x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Общий совместимый двухскоростной модуль 40/100GBASE-SM4 SWDM4 QSFP28 (двухскоростной, MMF, 850 нм, 100 м, LC, DOM)
Универсальный совместимый модуль оптического приемопередатчика QSFP28 предназначен для использования в сетях 40/100G Ethernet с пропускной способностью до 150 м по многомодовому волокну OM5 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъемы Duplex LC. Этот трансивер совместим с электрическим интерфейсом QSFP28 MSA, SWDM MSA и IEEE802.3bm CAUI-4. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке приемопередатчик с возможностью горячей замены подходит для использования в различных приложениях, таких как 40/100G Ethernet, телекоммуникации, приложения для поставщиков услуг и беспроводная сеть 5G.
L0 844~858nm
L1 874~888nm
L2 904~918nm
L3 934~948nm]
40G
40G
40G
40G
40G
Программа испытаний качества
Программа испытаний качества
Приемопередатчик QSFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 100G.
Центральная длина волны | 850 нм | 850 нм | 850 нм | 850 нм |
Разъём | LC Duplex | LC Duplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 из 12 используемых волокон) |
Расстояние кабеля (макс.) | 100G: 75 м@OM3/100 м@OM4/150 м@OM5 (с хостом FEC) 40G: 240 м@OM3/350 м@OM4/440 м@OM5 (с хостом FEC) | 75 м@OM3 100 м@OM4 150 м@OM5 (с хостом FEC) | 70 м@OM3 100 м@OM4 (с хостом FEC) | 100 м@OM4 |
Тип кабеля | MMF | MMF | MMF | MMF |
Модуляция | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Чип | Чип Macom | Чип II-VI Finisar | Чип Macom | Чип Macom |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Применение | ЦОД 40/100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet Решение для модернизации 10G | ЦОД 100GBASE Ethernet 100G -> 4x25G Breakout 200G -> 2x100G Breakout | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$439.00