FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается Q28-100G-BX10.
Это изображение касается Q28-100G-BX10.
Это изображение касается Q28-100G-BX10.
Это изображение касается Q28-100G-BX10.
Это изображение касается Q28-100G-BX10.
Это изображение касается Q28-100G-BX10.
Это изображение касается Q28-100G-BX10.
Это изображение касается Q28-100G-BX10.
Это изображение касается Q28-100G-BX10.
Это изображение касается Q28-100G-BX10.

100GBASE-BX10 QSFP28 1331nm-TX/1271nm-RX 10 км, общий совместимый

#175141
#175141

Marvell Sumitomo LWDM DFB <4 Вт Simplex LC SMF

US$599.00
FS P/N: Q28-100G-BX10
FS P/N: Q28-100G-BX10
Заказы 23
Отзывы 5
Вопросы 5
Задержка поставки, Ship by 17 июн, 2024
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
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Общий совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1331 нм-TX/1271 нм-RX, 10 км, LC, DOM)

Общий совместимый модульQSFP28 обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с использованием длины волны 1331 нм-TX/1271 нм-RX через разъем LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулей или сетевым устройством, имеющим дополняющие длины волн. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, ЦОД и сети хранения данных.

Описание
Артикул
Q28-100G-BX10
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106,25 Гбит/с
Длина волны
1331 нм-TX/1271 нм-RX
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
LC Simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-1.9~4.8 дБм
Отражение приемника
< -26 дБ
Минимальный бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Макс. потребляемая мощность
<4 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет

Программа испытаний качества

Ознакомьтесь с нашей программой тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Программа испытаний качества

Тестирование оптических модулей Подробнее
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.

Решение для применения

Особенности

100G Connectivity for Data Center and Telecom

Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.

Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
Temperature Test
0-70°C
Центральная длина волны
1271 нм/1331 нм
1280 нм/1310 нм
1310 нм
1310 нм
Разъём
LC Simplex
LC Simplex
LC Duplex
LC Duplex
Расстояние кабеля (макс.)
10 км
20 км
20 км (с хостом FEC)
20 км
Тип кабеля
SMF
SMF
SMF
SMF
Модуляция
4x26.56G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Тип передатчика
DFB
DFB
4 x LAN WDM DML TOSA
EML
Диапазон температур
0 ~ 70°C
-20 ~ 85 °C (EXT)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Применение
ЦОД 100GBASE Ethernet
ЦОД 100GBASE Ethernet
ЦОД 100GBASE Ethernet
ЦОД 100GBASE Ethernet
Описание

Общий совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1331 нм-TX/1271 нм-RX, 10 км, LC, DOM)

Общий совместимый модульQSFP28 обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с использованием длины волны 1331 нм-TX/1271 нм-RX через разъем LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулей или сетевым устройством, имеющим дополняющие длины волн. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, ЦОД и сети хранения данных.

Описание
Артикул
Q28-100G-BX10
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP28
Макс. скорость передачи данных
106,25 Гбит/с
Длина волны
1331 нм-TX/1271 нм-RX
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
LC Simplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
CWDM4 DFB
Тип приёмника
PIN
TX Мощность
-1.9~4.8 дБм
Отражение приемника
< -26 дБ
Минимальный бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Макс. потребляемая мощность
<4 Вт
Коэффициент экстинкции
>3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Протоколы
QSFP28 MSA
Гарантия
5 лет

Программа испытаний качества

Ознакомьтесь с нашей программой тестирования, чтобы получить надежные и высокопроизводительные оптические модули.

Программа испытаний качества

Тестирование оптических модулей Подробнее
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Особенности
100G Connectivity for Data Center and Telecom

Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.

Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss &
Temperature Test
0-70°C
Центральная длина волны
1271 нм/1331 нм
1280 нм/1310 нм
1310 нм
1310 нм
Разъём
LC Simplex
LC Simplex
LC Duplex
LC Duplex
Расстояние кабеля (макс.)
10 км
20 км
20 км (с хостом FEC)
20 км
Тип кабеля
SMF
SMF
SMF
SMF
Модуляция
4x26.56G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Тип передатчика
DFB
DFB
4 x LAN WDM DML TOSA
EML
Диапазон температур
0 ~ 70°C
-20 ~ 85 °C (EXT)
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
Применение
ЦОД 100GBASE Ethernet
ЦОД 100GBASE Ethernet
ЦОД 100GBASE Ethernet
ЦОД 100GBASE Ethernet

Вопросы и ответы

Отзывы

US$599.00

Задержка поставки