1 результат для „155856“
Товар
"155856" на сайте больше не доступен, но FS ещё поставляет этот товар.
Подобные товары рекомендуются для справки следующим образом.
Заказной 100GBASE-4WDM-20 QSFP28 1310nm 20km промышленный DOM Duplex LC SMF #155866
Macom | ≤4.5 Вт | Duplex LC | SMF | промышленный
Не можете найти то, что вам нужно? Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения помощи.
Бесплатная техническая поддержка Задать вопрос экспертам
Отправить нам сообщение RU@fs.com
Хотите позвонить? +77273454391
Чат онлайн с нами Чат онлайн