Общий совместимый модуль QSFP28 обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с использованием длины волны 1271 нм-TX/1331 нм-RX через разъем LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим приемопередатчиком или сетевым устройством соответствующих длин волн. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке трансивер с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, ЦОД и сети хранения данных.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
100GBASE-BX10 QSFP28 1271nm-TX/1331nm-RX 10 км, общий совместимый
Общий совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1271 нм-TX/1331 нм-RX, 10 км, LC, DOM)
Программа испытаний качества
Программа испытаний качества
Решение для применения
Особенности
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Центральная длина волны | 1271 нм/1331 нм | 1280 нм/1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | LC Simplex | LC Simplex | LC Duplex | LC Duplex |
Расстояние кабеля (макс.) | 10 км | 20 км | 20 км (с хостом FEC) | 20 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85 °C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Видео
Общий совместимый 100GBASE-BX10 QSFP28 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1271 нм-TX/1331 нм-RX, 10 км, LC, DOM)
Общий совместимый модуль QSFP28 обеспечивает пропускную способность 100GBase-BX на расстоянии до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) с использованием длины волны 1271 нм-TX/1331 нм-RX через разъем LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим приемопередатчиком или сетевым устройством соответствующих длин волн. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке трансивер с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как 100G Ethernet, ЦОД и сети хранения данных.
Программа испытаний качества
Программа испытаний качества
Featured with 4W low-power, high-density and high-speed, the QSFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 100G transmission.
Центральная длина волны | 1271 нм/1331 нм | 1280 нм/1310 нм | 1310 нм | 1310 нм |
Разъём | LC Simplex | LC Simplex | LC Duplex | LC Duplex |
Расстояние кабеля (макс.) | 10 км | 20 км | 20 км (с хостом FEC) | 20 км |
Тип кабеля | SMF | SMF | SMF | SMF |
Модуляция | 4x26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Тип передатчика | DFB | DFB | 4 x LAN WDM DML TOSA | EML |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85 °C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C (IND) |
Применение | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet | ЦОД 100GBASE Ethernet |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$599.00