RS5450 — новейший серверный товар 4U от FS, в котором используется высокопроизводительный набор микросхем Intel C621. FS предлагает ряд предварительно настроенных вариантов универсальности, отвечающих потребностям современного и развивающегося бизнеса. При настройке собственного сервера у вас будет выбор из 2 процессоров Intel® Xeon® серии Scalable второго поколения, от 2 до 16 модулей памяти 16/32 Гбайт, от 1 до 36 жестких дисков SAS/SATA/SSD и до 6 PCIe Gen 3.0. прорези расширения.
RS5450 предлагает расширенные функции управления и технологии хранения данных, а также надежную масштабируемость и высокую доступность. Он подходит для интернет-компаний и таких отраслей, как образование, правительство и финансы.