RS6460 — это двухпроцессорный сервер для ускоренных вычислений высотой 4U, устанавливаемый в стойку. FS предлагает ряд предварительно настроенных вариантов универсальности, отвечающих потребностям современного и развивающегося бизнеса. При настройке собственного сервера у вас будет выбор из 2 процессоров Intel® Xeon® серии Scalable второго поколения, 2–24 модулей памяти 16/32 ГБ, 1–24 жестких дисков SAS/SATA/SSD и до 11 PCIe Gen 3.0 прорези расширения.
Вычислительный сервер высокой плотности RS6460 нового поколения с ускорением ИИ в основном используется в корпоративной виртуализации, автоматическом мышлении, глубоком обучении и высокопроизводительных вычислениях.