Cisco SFP-10G-BX80D-I совместимый модуль SFP+ поддерживает до 80 км по OS2 SMF через симплексный разъём LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472.
Благодаря диапазону температур эксплуатации от -40°C до 85°C, этот промышленный модуль может работать в жёстких промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружные применения, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITS), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т. д. системы.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Cisco SFP-10G-BX80D-I совместимый 10GBASE BiDi SFP+ промышленный модуль SMF 1550 нм-TX/1490 нм-RX 80 км DOM Simplex LC
Cisco SFP-10G-BX80D-I совместимый 10GBASE BiDi SFP+ модуль (SMF, 1550 нм-TX/1490 нм-RX, 80 км, Simplex LC, DOM)
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Решение для применения
Особенности
Cisco SFP-10G-BX80D-I совместимый 10GBASE BiDi SFP+ модуль (SMF, 1550 нм-TX/1490 нм-RX, 80 км, Simplex LC, DOM)
Cisco SFP-10G-BX80D-I совместимый модуль SFP+ поддерживает до 80 км по OS2 SMF через симплексный разъём LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8431, SFF-8432 и IEEE 802.3ae. Мониторинг цифровой диагностики доступен через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в SFF-8472.
Благодаря диапазону температур эксплуатации от -40°C до 85°C, этот промышленный модуль может работать в жёстких промышленных условиях, таких как телекоммуникации, обработка данных и управление, применение промышленной и заводской автоматизации, наружные применения, железнодорожные и интеллектуальные транспортные системы (ITS), морские, нефтегазовые, горнодобывающие и т. д. системы.
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$599.00