Нечувствительное к изгибу волокно G.657.A2 демонстрирует гораздо более низкие потери оптической мощности в условиях изгиба, сохраняя при этом совместимость с обычными кабелями, и предназначено для уменьшения оптических потерь при изгибе кабеля. Это увеличивает способность поддерживать оптические характеристики и уменьшает нарушение оптической дисперсии из-за скручивания, изгиба или напряжения, что приводит к более длительной полосе пропускания и простоте установки.
This 9/125 OS2 single mode fiber optic cable is ideal for connecting 1G/10G/40G/100G/400G Ethernet connections. It can transport data for up to 10km at 1310nm, or up to 40km at 1550nm.