FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 主多图.
Это изображение касается 1.

IES3110-8TF-R, 8-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 8 x 10/100/1000BASE-T, с 2 x SFP 1Gb, температура эксплуатации от -40 до 85°C

Hot #148180
Hot #148180

L2+ 1G Uplink Монтаж на DIN-рейку или настенный монтаж

US$159.00
FS P/N: IES3110-8TF-R
FS P/N: IES3110-8TF-R
Заказы 1.8K
Отзывы 43
Вопросы 14
322 на глобальном складе, 17 май, 2024
204 шт. в пути, 21 июн, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$72.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

IES3110-8TF-R, 8-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 8 x 10/100/1000BASE-T, с 2 x 1Gb SFP

IES3110-8TF-R имеет 8 медных портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100/1000BASE-X SFP, которые разработаны специально для применения в промышленных условиях. Оснащённый металлическим корпусом со степенью защиты IP40, он может работать в широком диапазоне температур от -40 до 85°C (от -40 до 185°F). Данный коммутатор идеально подходит для применения в суровых условиях, таких как шкафы управления дорожным движением, заводские цеха и наружные помещения с крайне низкой или высокой температурой. Данный промышленный коммутатор уровня 2 поддерживает расширенные функции L2+, такие как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов LACP, статическую маршрутизацию и т.д., и может удовлетворить требования многих сценариев в МСП.

Описание
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000BASE-X SFP
Размер таблицы MAC адресов
8,000
Коммутационная способность
26 Гбит/с
Входное напряжение
12-55 В постоянного тока
Скорость переадресации
14.8Mpps
Макс. потребляемая мощность
10 Вт
Флеш-память
16MB (NOR)
Температура эксплуатации
-40°F ~ 167°F (-40°C ~ 75°C)
Jumbo-кадр
9,000
Температура хранения
-40°F~185°F (-40°C~85°C)
Буфер пакетов
4MB
Влажность при эксплуатации
5-95%(без конденсации)
Размеры (ВхШхГ)
6.50'x5.12''x2.56'' (165×130×65 мм)
Установка
Монтаж на DIN-рейку или на стену
Кол-во вентилятора
Без вентилятора
Управление
WEB GUI/CLI/SSH/Telnet/SNMP
Корпус
Металлический корпус со степенью защиты IP40
MTBF
>100,000 часов
Обратите внимание: шнур питания не входит в комплект поставки, его следует приобретать отдельно.

Преимущества в программном обеспечении

Надёжная политика защиты безопасности
QoS

8 очередей с приоритетом на всех коммутаторах

Поддержка шейпер для ограниения скорости входящего трафика и поддержка ограничения скорости исходящего трафика для управления пропускной способностью каждого порта

Поддержка примечания о приоритете 802.1P/DSCP

Поддержка нескольких алгоритмов организации очередей, таких как WRR

Поддержка QoS и входящей/исходящей полосы пропускания

Поддержка контроля трафика на порту коммутатора

Поддержка перемаркировки DSCP

Сильные возможности мультисервисной поддержки
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары

Особенности

Металлический алюминиевый корпус со степень защиты IP40 подходит для применения в промышленных условиях
IES3110-8TF-R оснащён прочным металлическим корпусом со степень защиты IP40, который выдерживает высокую степень вибрации и ударов при работе в промышленных условиях при температуре от -40 до 75 °C.
Корпус со степенью защиты IP40
Ударопрочный и устойчивый к вибрации
Диапазон температур от -40 до 75 °C
ERPS обеспечивает защиту от отказа менее чем за 50 мс
ERPS реализует блокировку колец и восстановление канала быстрее, чем STP на основном устройстве, и может
эффективно добавлять резервирование и защиту во время безотказной работы в любой сети.
Заблокирует владельца RPL, чтобы избежать бесконечной отправки данных в кольце
Разблокирует владельца RPL, чтобы обеспечить непрерывную переадресацию трафика
QoS для лучшего управления трафиком
Обеспечивает разные приоритеты для разных областях применения, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
уровень задержки и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классифицировать и приоритезировать трафик для оптимальной эффективности
PTP (протокол точного времени) обеспечивает точность синхронизации менее микросекунды
PTP позволяет коммутаторам обеспечивать синхронизацию с более высоким уровнем точности, чем NTP, что делает его идеально подходящим для ттелекоммуникационного и операторского Ethernet применения.
RJ45 порты
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
SFP порты
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Порты PoE
8x PoE+
8x PoE+
PoE бюджет
240 Вт
240 Вт
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Управление временеи
PTP
NTP
PTP
PTP
NTP
Класс IP-защиты
IP40
IP40
IP30
IP40
IP30
Температура эксплуатации
-40 - 85°C
-40~75°C
-40~75°C
-40 - 85°C
-40~75°C
Установка
Монтаж на DIN-рейку или настенный
Монтаж на DIN-рейку
Монтаж на DIN-рейку или настенный
Монтаж на DIN-рейку или настенный
Монтаж на DIN-рейку
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Static Routing, MSTP
yesyesyesyesyes
MVRP/MRP
yes
yes
Описание

IES3110-8TF-R, 8-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 8 x 10/100/1000BASE-T, с 2 x 1Gb SFP

IES3110-8TF-R имеет 8 медных портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100/1000BASE-X SFP, которые разработаны специально для применения в промышленных условиях. Оснащённый металлическим корпусом со степенью защиты IP40, он может работать в широком диапазоне температур от -40 до 85°C (от -40 до 185°F). Данный коммутатор идеально подходит для применения в суровых условиях, таких как шкафы управления дорожным движением, заводские цеха и наружные помещения с крайне низкой или высокой температурой. Данный промышленный коммутатор уровня 2 поддерживает расширенные функции L2+, такие как 802.1Q VLAN и VLAN на основе портов, QoS, IGMP Snooping, агрегирование каналов LACP, статическую маршрутизацию и т.д., и может удовлетворить требования многих сценариев в МСП.

Описание
Ports
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000BASE-X SFP
Размер таблицы MAC адресов
8,000
Коммутационная способность
26 Гбит/с
Входное напряжение
12-55 В постоянного тока
Скорость переадресации
14.8Mpps
Макс. потребляемая мощность
10 Вт
Флеш-память
16MB (NOR)
Температура эксплуатации
-40°F ~ 167°F (-40°C ~ 75°C)
Jumbo-кадр
9,000
Температура хранения
-40°F~185°F (-40°C~85°C)
Буфер пакетов
4MB
Влажность при эксплуатации
5-95%(без конденсации)
Размеры (ВхШхГ)
6.50'x5.12''x2.56'' (165×130×65 мм)
Установка
Монтаж на DIN-рейку или на стену
Кол-во вентилятора
Без вентилятора
Управление
WEB GUI/CLI/SSH/Telnet/SNMP
Корпус
Металлический корпус со степенью защиты IP40
MTBF
>100,000 часов
Обратите внимание: шнур питания не входит в комплект поставки, его следует приобретать отдельно.

Преимущества в программном обеспечении

Надёжная политика защиты безопасности
QoS

8 очередей с приоритетом на всех коммутаторах

Поддержка шейпер для ограниения скорости входящего трафика и поддержка ограничения скорости исходящего трафика для управления пропускной способностью каждого порта

Поддержка примечания о приоритете 802.1P/DSCP

Поддержка нескольких алгоритмов организации очередей, таких как WRR

Поддержка QoS и входящей/исходящей полосы пропускания

Поддержка контроля трафика на порту коммутатора

Поддержка перемаркировки DSCP

Сильные возможности мультисервисной поддержки
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Особенности
Металлический алюминиевый корпус со степень защиты IP40 подходит для применения в промышленных условиях
IES3110-8TF-R оснащён прочным металлическим корпусом со степень защиты IP40, который выдерживает высокую степень вибрации и ударов при работе в промышленных условиях при температуре от -40 до 75 °C.
Корпус со степенью защиты IP40
Ударопрочный и устойчивый к вибрации
Диапазон температур от -40 до 75 °C
ERPS обеспечивает защиту от отказа менее чем за 50 мс
ERPS реализует блокировку колец и восстановление канала быстрее, чем STP на основном устройстве, и может
эффективно добавлять резервирование и защиту во время безотказной работы в любой сети.
Заблокирует владельца RPL, чтобы избежать бесконечной отправки данных в кольце
Разблокирует владельца RPL, чтобы обеспечить непрерывную переадресацию трафика
QoS для лучшего управления трафиком
Обеспечивает разные приоритеты для разных областях применения, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
уровень задержки и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классифицировать и приоритезировать трафик для оптимальной эффективности
PTP (протокол точного времени) обеспечивает точность синхронизации менее микросекунды
PTP позволяет коммутаторам обеспечивать синхронизацию с более высоким уровнем точности, чем NTP, что делает его идеально подходящим для ттелекоммуникационного и операторского Ethernet применения.
RJ45 порты
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
SFP порты
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Порты PoE
8x PoE+
8x PoE+
PoE бюджет
240 Вт
240 Вт
Уровень управления
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Управление временеи
PTP
NTP
PTP
PTP
NTP
Класс IP-защиты
IP40
IP40
IP30
IP40
IP30
Температура эксплуатации
-40 - 85°C
-40~75°C
-40~75°C
-40 - 85°C
-40~75°C
Установка
Монтаж на DIN-рейку или настенный
Монтаж на DIN-рейку
Монтаж на DIN-рейку или настенный
Монтаж на DIN-рейку или настенный
Монтаж на DIN-рейку
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Static Routing, MSTP
yesyesyesyesyes
MVRP/MRP
yes
yes

Вопросы и ответы

Отзывы

US$159.00

322 на глобальном складе