FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается /.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается 1.
Это изображение касается /.
Это изображение касается 1.

IES3110-8TF, 8-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 8 x 10/100/1000BASE-T, с 2 x 1/2.5Gb SFP, температура эксплуатации от -40 до 75°C

Hot #138510
Hot #138510

L2+ 2.5G Uplink Монтаж на DIN-рейку

US$279.00
FS P/N: IES3110-8TF
FS P/N: IES3110-8TF
Заказы 1K
Отзывы 29
Вопросы 22
Задержка поставки, 24 сен, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

IES3110-8TF, 8-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 8 x 10/100/1000BASE-T, с 2 x 1/2.5Gb SFP, температура эксплуатации от -40 до 75°C

IES3110-8TF оснащен 8-ю медными портами 10/100/1000BASE-T, 2-мя портами 100/1000/2500BASE-X SFP и разработан специально для промышленного применения. Он оснащен металлическим корпусом со степенью защиты IP30 и работает в широком диапазоне температур от -40 до 75°C (от -40 до 167°F). Он идеально подходит для жестких условий эксплуатации, таких как шкафы управления движением, заводские цеха и открытые места, где температура чрезвычайно низкая или высокая.

Этот промышленный коммутатор второго уровня поддерживает расширенные функции L2+, такие как 802.1Q VLAN и VLAN на базе портов, QoS, IGMP Snooping, агрегация каналов LACP, статическая маршрутизация и т.д. и может удовлетворить требования многих сценариев в SMB.

Описание
Порты
8x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G/2.5G SFP
MAC-адрес
8K
Коммутационная способность
26Gbps
Входное напряжение
12-48VDC, 24VAC
Скорость переадресации
14.8Mpps
Рабочая температура
-40-167°F (-40-75°C)
Флеш-память
16MB
Температура хранения
-40-167°F (-40-75°C)
Jumbo Frame
9KB
Рабочая влажность
5-95% (без конденсации)
Буфер пакетов
4MB
Установка
монтаж на DIN-рейку или на стену
Размеры (ВхШхД)
5.31''x2.20''x3.45''(135x56x87.8мм)
Управление
WEB GUI/CLI/SSH/Telnet/SNMP
Корпус
Металлический корпус с классом защиты IP30
MTBF
>100,000 часов
Обратите внимание: шнур питания не входит в комплект поставки, его следует приобретать отдельно.

Преимущества в программном обеспечении

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Надежный промышленный дизайн для жестких условий эксплуатации
IES3110-8TF оснащен прочным металлическим корпусом IP30, выдерживающим высокую степень вибрации и ударов при работе в промышленной среде от -40° до 75°C.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Обеспечивает защиту от обхода отказа за 10 мс
ERPS реализует блокировку петли и восстановление соединения быстрее, чем STP на основном устройстве, и может
эффективно добавить избыточность и защиту от перебоев в работе любой сети.
Блокируйте владельца RPL, чтобы избежать бесконечной отправки данных в цикле
Разблокировать владельца RPL для обеспечения безостановочной пересылки трафика
PTP (протокол точного времени) обеспечивает субмикросекундную точность
PTP позволяет коммутаторам обеспечивать синхронизацию с более высоким уровнем точности, чем NTP, и идеально подходит для телекоммуникационных приложений и применений Carrier Ethernet.
Описание

IES3110-8TF, 8-портовый управляемый промышленный коммутатор Gigabit Ethernet L2+, 8 x 10/100/1000BASE-T, с 2 x 1/2.5Gb SFP, температура эксплуатации от -40 до 75°C

IES3110-8TF оснащен 8-ю медными портами 10/100/1000BASE-T, 2-мя портами 100/1000/2500BASE-X SFP и разработан специально для промышленного применения. Он оснащен металлическим корпусом со степенью защиты IP30 и работает в широком диапазоне температур от -40 до 75°C (от -40 до 167°F). Он идеально подходит для жестких условий эксплуатации, таких как шкафы управления движением, заводские цеха и открытые места, где температура чрезвычайно низкая или высокая.

Этот промышленный коммутатор второго уровня поддерживает расширенные функции L2+, такие как 802.1Q VLAN и VLAN на базе портов, QoS, IGMP Snooping, агрегация каналов LACP, статическая маршрутизация и т.д. и может удовлетворить требования многих сценариев в SMB.

Описание
Порты
8x 10/100/1000BASE-T RJ45, 2x 1G/2.5G SFP
MAC-адрес
8K
Коммутационная способность
26Gbps
Входное напряжение
12-48VDC, 24VAC
Скорость переадресации
14.8Mpps
Рабочая температура
-40-167°F (-40-75°C)
Флеш-память
16MB
Температура хранения
-40-167°F (-40-75°C)
Jumbo Frame
9KB
Рабочая влажность
5-95% (без конденсации)
Буфер пакетов
4MB
Установка
монтаж на DIN-рейку или на стену
Размеры (ВхШхД)
5.31''x2.20''x3.45''(135x56x87.8мм)
Управление
WEB GUI/CLI/SSH/Telnet/SNMP
Корпус
Металлический корпус с классом защиты IP30
MTBF
>100,000 часов
Обратите внимание: шнур питания не входит в комплект поставки, его следует приобретать отдельно.

Преимущества в программном обеспечении

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Надежный промышленный дизайн для жестких условий эксплуатации
IES3110-8TF оснащен прочным металлическим корпусом IP30, выдерживающим высокую степень вибрации и ударов при работе в промышленной среде от -40° до 75°C.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Обеспечивает защиту от обхода отказа за 10 мс
ERPS реализует блокировку петли и восстановление соединения быстрее, чем STP на основном устройстве, и может
эффективно добавить избыточность и защиту от перебоев в работе любой сети.
Блокируйте владельца RPL, чтобы избежать бесконечной отправки данных в цикле
Разблокировать владельца RPL для обеспечения безостановочной пересылки трафика
PTP (протокол точного времени) обеспечивает субмикросекундную точность
PTP позволяет коммутаторам обеспечивать синхронизацию с более высоким уровнем точности, чем NTP, и идеально подходит для телекоммуникационных приложений и применений Carrier Ethernet.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$279.00

Задержка поставки