Оптический кассетный модуль MTP серии FHD предлагают 24-волоконный адаптер MTP на тыльной стороны панели устройств, подключённые к адаптерам duplex LC на фронтальной стороны панели, которые соединяются с сборками оптоволоконных кабелей высокой плотности для применения в различных областях.
Разъёмы US Conec MTP полностью соответствуют стандартам MPO, достигая более высоких уровней производительности по сравнению с обычными разъёмами MPO.
Высокоплотная серия FHD — это универсальное решение в различных размерах (1U/2U/4U) и стилях для построения опорных сетей и применения в ЦОД и корпоративных сетях, до 96 волокон LC в пространстве 1U.