Совместимый с модулем Dell Q28DD-200G-2 SR4 QSFP-DD поддерживает соединение длиной до 100 м по многомодовому волокну (MMF) через разъемы MTP/MPO-24. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm и QSFP-DD MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для 2 × 100GBASE-SR4 Ethernet, центров обработки данных и подключений к коммутаторам и маршрутизаторам.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
200GBASE-2SR4 QSFP-DD 850nm 100m Module
Hot #142131
Hot #142131
US$529.00
FS P/N: QDD-SR4-2x100GFS P/N: QDD-SR4-2x100G
Заказы 201
Отзывы 12
Вопросы 6
9 на глобальном складе, 16 май, 2024
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
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
200GBASE-2SR4 QSFP-DD модуль (SMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-24, DOM)
Описание
Артикул Dell
Q28DD-200G-2SR4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
206,24 Гбит/с(8x 25,78 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
100 м
Разъём
MTP/MPO-24
Тип кабеля
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приемника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Receiver Overload
3.4 дБм
Потребляемая мощность
≤4,5 Вт
Показатель ослабления
>2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bm, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Архитектура Spine-Leaf
200G - 200G
Более
Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары 200G - 200G
Посмотреть товары 200G -> 2×100G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 850 нм | 850 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм, 1331 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-24 | MTP/MPO-12 UPC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 100m | 70m@OM3/100m@OM4 | 2km | 10km |
Тип кабеля | MMF | MMF | SMF | SMF |
Модуляция | 8x25G NRZ | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
Тип передатчика | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Чип | Macom | Inphi | Oclaro | Inphi |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Применение | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, ЦОД, Соединения коммутатора и маршрутизатора | 200G Ethernet, Интерконнект ЦОД, Высокопроизводительные вычисления | 200G Ethernet, ЦОД, Облачные сети | 200G Ethernet, ЦОД, 5G backhaul |
Описание
200GBASE-2SR4 QSFP-DD модуль (SMF, 850nm, 100m, MTP/MPO-24, DOM)
Совместимый с модулем Dell Q28DD-200G-2 SR4 QSFP-DD поддерживает соединение длиной до 100 м по многомодовому волокну (MMF) через разъемы MTP/MPO-24. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm и QSFP-DD MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для 2 × 100GBASE-SR4 Ethernet, центров обработки данных и подключений к коммутаторам и маршрутизаторам.
Описание
Артикул Dell
Q28DD-200G-2SR4
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP-DD
Макс. скорость передачи данных
206,24 Гбит/с(8x 25,78 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
100 м
Разъём
MTP/MPO-24
Тип кабеля
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приемника
PIN
TX Мощность
-8.4~2.4 дБм
Чувствительность приемника
<-10.3 дБм
Бюджет мощности
1.9 дБ
Receiver Overload
3.4 дБм
Потребляемая мощность
≤4,5 Вт
Показатель ослабления
>2 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (часы и восстановление данных)
TX и RX встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bm, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Архитектура Spine-Leaf
200G - 200G
Более
Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары 200G - 200G
Посмотреть товары 200G -> 2×100G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 850 нм | 850 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм, 1331 нм | 1310 нм |
Разъём | MTP/MPO-24 | MTP/MPO-12 UPC | Duplex LC | Duplex LC |
Длина кабеля (макс.) | 100m | 70m@OM3/100m@OM4 | 2km | 10km |
Тип кабеля | MMF | MMF | SMF | SMF |
Модуляция | 8x25G NRZ | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
Тип передатчика | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB |
Чип | Macom | Inphi | Oclaro | Inphi |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Применение | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, ЦОД, Соединения коммутатора и маршрутизатора | 200G Ethernet, Интерконнект ЦОД, Высокопроизводительные вычисления | 200G Ethernet, ЦОД, Облачные сети | 200G Ethernet, ЦОД, 5G backhaul |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$529.00
9 на глобальном складе