Общий совместимый QSFP56 модуль поддерживает соединение длиной до 10 км по одномодовому волокну (SMF) через дуплексный разъём LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8661, SFF-8636 и IEEE 802.3bs. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуля с возможностью горячей замены подходит для 200G Ethernet, ЦОД и 5G обратной передачи.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
200GBASE-LR4 QSFP56 1310nm 10 км
#140849
#140849
US$2,099.00
FS P/N: QSFP-LR4-200GFS P/N: QSFP-LR4-200G
Заказы 22
Отзывы 3
Вопросы 2
Задержка поставки, 29 май, 2024
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
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Общий совместимый 200GBASE-LR4 QSFP56 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-LR4-200G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
LC Duplex
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-3,4 ~ 5,3 дБм
Чувствительность приемника
-5,4 дБм
Бюджет мощности
2 дБм
Приемник перегрузка
5.1 дБм
Виды модуляции
PAM4
Показатель ослабления
3.5 дБ
Transmitter and Dispersion Eye Closure Quaternary
3.2 дБ
FEC
RS-FEC
Лазерная безопасность
1 класс
ЭМС (электромагнитная совместимость)
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8661, SFF-8636
MTBF
10,000,000 часов
Применение
200G Ethernet, ЦОД, транспортная сеть 5G
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
200G - 200G
Соединение 200G
Более
200G - 200G
Посмотреть товары Соединение 200G
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм, 1331 нм | 850 нм | 850 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-12 UPC | MTP/MPO-24 |
Длина кабеля (макс.) | 10km | 2km | 70m@OM3/100m@OM4 | 100m |
Тип кабеля | SMF | SMF | MMF | MMF |
Модуляция | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 8x25G NRZ |
Тип передатчика | DFB | DFB | VCSEL | VCSEL |
Чип | Inphi | Oclaro | Inphi | Macom |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Применение | 200G Ethernet, ЦОД, 5G backhaul | 200G Ethernet, ЦОД, Облачные сети | 200G Ethernet, Интерконнект ЦОД, Высокопроизводительные вычисления | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, ЦОД, Соединения коммутатора и маршрутизатора |
Описание
Общий совместимый 200GBASE-LR4 QSFP56 модуль для Ethernet и ЦОД (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Общий совместимый QSFP56 модуль поддерживает соединение длиной до 10 км по одномодовому волокну (SMF) через дуплексный разъём LC. Этот модуль соответствует стандартам SFF-8661, SFF-8636 и IEEE 802.3bs. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуля с возможностью горячей замены подходит для 200G Ethernet, ЦОД и 5G обратной передачи.
Описание
Артикул
QSFP-LR4-200G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP56
Макс. скорость передачи данных
200 Гбит/с
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
LC Duplex
Тип кабеля
SMF
Тип передатчика
DFB
Тип приемника
PIN
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
TX Мощность
-3,4 ~ 5,3 дБм
Чувствительность приемника
-5,4 дБм
Бюджет мощности
2 дБм
Приемник перегрузка
5.1 дБм
Виды модуляции
PAM4
Показатель ослабления
3.5 дБ
Transmitter and Dispersion Eye Closure Quaternary
3.2 дБ
FEC
RS-FEC
Лазерная безопасность
1 класс
ЭМС (электромагнитная совместимость)
Поддержка
Протоколы
IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8661, SFF-8636
MTBF
10,000,000 часов
Применение
200G Ethernet, ЦОД, транспортная сеть 5G
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
200G - 200G
Соединение 200G
Более
200G - 200G
Посмотреть товары Соединение 200G
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм, 1331 нм | 850 нм | 850 нм |
Разъём | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-12 UPC | MTP/MPO-24 |
Длина кабеля (макс.) | 10km | 2km | 70m@OM3/100m@OM4 | 100m |
Тип кабеля | SMF | SMF | MMF | MMF |
Модуляция | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 | 8x25G NRZ |
Тип передатчика | DFB | DFB | VCSEL | VCSEL |
Чип | Inphi | Oclaro | Inphi | Macom |
Диапазон температур | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) | 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F) |
Применение | 200G Ethernet, ЦОД, 5G backhaul | 200G Ethernet, ЦОД, Облачные сети | 200G Ethernet, Интерконнект ЦОД, Высокопроизводительные вычисления | 2×100GBASE-SR4 Ethernet, ЦОД, Соединения коммутатора и маршрутизатора |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,099.00
Задержка поставки