FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан (Pусский / $USD)

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается UMC-1S1T-R.
Это изображение касается UMC-1S1T-R.
Это изображение касается UMC-1S1T-R.
Это изображение касается UMC-1S1T-R.
Это изображение касается UMC-1S1T-R.
Это изображение касается UMC-1S1T-R.
Это изображение касается UMC-1S1T-R.
Это изображение касается UMC-1S1T-R.
Это изображение касается UMC-1S1T-R.
Это изображение касается UMC-1S1T-R.

Мини неуправляемый 10гигабитный Ethernet медиаконвертер 1x 100 м/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 – 1x 10GBase-X со слотом SFP+, UK Plug

#141490
#141490

SM и MM / 0°C ~ 50°C LEDs / Plug-and-play

US$169.00
FS P/N: UMC-1S1T-R
FS P/N: UMC-1S1T-R
Заказы 254
Отзыв 0
Вопросы 9
35 на глобальном складе, 16 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$50.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

Mini Unmanaged 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 to 1x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet Media Converter, British Plug Standard

The Mini Unmanaged 10Gigabit Ethernet Media Converter extends communication distance with high performance of data transmission via fiber optic cable. It is designed for use in network environments where the ultra-high bandwidth provided by 10Gigabit Ethernet is required, for example, data center cloud computing, enterprise backbone, campus networks and carrier infrastructure.

The media converters are compatible with a wide range of 10G transceiver modules, such as general 10GBase SFP+ transceiver modules, BIDI transceiver modules, CWDM transceiver modules, etc. Be sure that the wavelength, speed rate, and the distance of the transceiver modules used at the both ends of the media converter are consistent.

We also supply Media Converter Chassis, the 1U height 12 slots media converter rack mount chassis specially designed for accommodating chassis-based mini Media Converters.

Specifications
Port Type
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 1x 10GBase-X SFP+
Standards and Protocols
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Cable Type (Fiber)
Multimode 50/125µm, 62.5/125µm Single-mode 9/125µm
Cable Type (Copper)
Cat5/5e/6/6a/7
LED Indicators
TP/LNK, SPD, FX/LNK, PWR
DIP Switch
LFP/ ALS/ FX Speed/FX Reset
Power Consumption
Full-load<5W
Jumbo Frame
16k
Speed
1.25G/2.5G/5G/10G
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Input Power
DC 5-12V
Relative Humidity
5%~90%, Non-condensing
Operating Temperature
0°C to 50°C
Storage Temperature
-10°C to 70°C
Maximum Packet Forwarding Rate
14,880,950/S
Compliance
FCC ClassA, CE ClassA
Dimensions (HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
Warranty
1 Year
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Особенности

Convert and Extend Signals within your Ethernet Network
The media converter turns a copper Ethernet link into a fiber link, providing an economical path to extend the distance of an existing network or the distance between two devices.
Extend Your Network
Beyond the 100M copper cable limit, up to 100KM
Maintain Investments
Migrate a local network to fibre with existing copper-based hardware
Speed Conversion
Allow you to convert link speeds from 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T to 10GBase-X
Simple & Quick Operation
The hot swappable design makes these converters easy to install and troubleshoot for newbies, which allows simple communication with other devices.
Hot-swappable
Installation requires no manual configuration, simple operation
Monitor Network Activity Easily
Diagnostic & DIP-switch configurations via LEDs for quick installation
LFP Alarm Link Failure within a Short Period of Time
With the LFP (link fault pass through) function, system administrators are able to notice the link failure within a short period of time, minimizing the loss caused by this problem.
DIP Switches to Control the Signal/Electricity Transmission
The DIP Switch can help select and change between various hardware or device options. Users just need to toggle each switch between on and off positions to enable and disable certain functions.
Описание

Mini Unmanaged 1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 to 1x 10GBase-X SFP+ Slot 10Gigabit Ethernet Media Converter, British Plug Standard

The Mini Unmanaged 10Gigabit Ethernet Media Converter extends communication distance with high performance of data transmission via fiber optic cable. It is designed for use in network environments where the ultra-high bandwidth provided by 10Gigabit Ethernet is required, for example, data center cloud computing, enterprise backbone, campus networks and carrier infrastructure.

The media converters are compatible with a wide range of 10G transceiver modules, such as general 10GBase SFP+ transceiver modules, BIDI transceiver modules, CWDM transceiver modules, etc. Be sure that the wavelength, speed rate, and the distance of the transceiver modules used at the both ends of the media converter are consistent.

We also supply Media Converter Chassis, the 1U height 12 slots media converter rack mount chassis specially designed for accommodating chassis-based mini Media Converters.

Specifications
Port Type
1x 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T RJ45 1x 10GBase-X SFP+
Standards and Protocols
IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Cable Type (Fiber)
Multimode 50/125µm, 62.5/125µm Single-mode 9/125µm
Cable Type (Copper)
Cat5/5e/6/6a/7
LED Indicators
TP/LNK, SPD, FX/LNK, PWR
DIP Switch
LFP/ ALS/ FX Speed/FX Reset
Power Consumption
Full-load<5W
Jumbo Frame
16k
Speed
1.25G/2.5G/5G/10G
MTBF (hrs)
>50,000Hrs
Input Power
DC 5-12V
Relative Humidity
5%~90%, Non-condensing
Operating Temperature
0°C to 50°C
Storage Temperature
-10°C to 70°C
Maximum Packet Forwarding Rate
14,880,950/S
Compliance
FCC ClassA, CE ClassA
Dimensions (HxWxD)
0.79''x2.36''x3.54'' (20x60x90mm)
Warranty
1 Year
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Особенности
Convert and Extend Signals within your Ethernet Network
The media converter turns a copper Ethernet link into a fiber link, providing an economical path to extend the distance of an existing network or the distance between two devices.
Extend Your Network
Beyond the 100M copper cable limit, up to 100KM
Maintain Investments
Migrate a local network to fibre with existing copper-based hardware
Speed Conversion
Allow you to convert link speeds from 100M/1G/2.5G/5G/10GBase-T to 10GBase-X
Simple & Quick Operation
The hot swappable design makes these converters easy to install and troubleshoot for newbies, which allows simple communication with other devices.
Hot-swappable
Installation requires no manual configuration, simple operation
Monitor Network Activity Easily
Diagnostic & DIP-switch configurations via LEDs for quick installation
LFP Alarm Link Failure within a Short Period of Time
With the LFP (link fault pass through) function, system administrators are able to notice the link failure within a short period of time, minimizing the loss caused by this problem.
DIP Switches to Control the Signal/Electricity Transmission
The DIP Switch can help select and change between various hardware or device options. Users just need to toggle each switch between on and off positions to enable and disable certain functions.

Вопросы и ответы

Отзывы

US$169.00

35 на глобальном складе