Модуль SFP28, совместимый с Intel, обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX на расстоянии до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1330 нм-TX/1270 нм-RX через симплексные разъёмы LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулем или сетевым устройством с дополнительными длинами волн. Модуль обеспечивает возможности подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Этот модуль полностью соответствует стандартам SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA и eCPRI.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Intel совместимый 25GBASE SFP28 модуль 1330 нм-TX/1270 нм-RX 20 км DOM Simplex LC SMF
#134389
#134389
US$119.00
FS P/N: SFP28-25G-BX20FS P/N: SFP28-25G-BX20
Заказы 14
Отзывы 19
Вопросы 7
Задержка поставки, 29 май, 2024
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
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
Intel совместимый 25GBASE SFP28 модуль для ЦОД и Телекома (SMF, 1330 нм-TX/1270 нм-RX, 20 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
SFP28-25G-BX20
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1330 нм-TX/1270 нм-RX
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приёмника
PIN
TTX Мощность
0~6 дБм
Чувствительность приёмника
<-14 дБм
Бюджет мощности
14 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2,5 дБ
Потребляемая мощность
≤1,2 Вт
Коэффициент вымирания
3,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX и RX
Протоколы
eCPRI, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 25 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Описание
Intel совместимый 25GBASE SFP28 модуль для ЦОД и Телекома (SMF, 1330 нм-TX/1270 нм-RX, 20 км, LC, DOM)
Модуль SFP28, совместимый с Intel, обеспечивает пропускную способность 25GBase-BX на расстоянии до 20 км по одномодовому волокну (SMF) с использованием длин волн 1330 нм-TX/1270 нм-RX через симплексные разъёмы LC. Это двунаправленное устройство должно использоваться с другим модулем или сетевым устройством с дополнительными длинами волн. Модуль обеспечивает возможности подключения 25GBASE Ethernet для 25G Ethernet, телекома и ЦОД. Этот модуль полностью соответствует стандартам SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, MSA и eCPRI.
Описание
Артикул
SFP28-25G-BX20
Название поставщика
FS
Форм-фактор
SFP28
Макс. скорость передачи данных
25.78 Гбит/с
Длина волны
1330 нм-TX/1270 нм-RX
Макс. расстояние передачи
20 км
Разъём
Simplex LC
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
DFB BiDi
Тип приёмника
PIN
TTX Мощность
0~6 дБм
Чувствительность приёмника
<-14 дБм
Бюджет мощности
14 дБ
Уровень перегрузки приёмника
2,5 дБ
Потребляемая мощность
≤1,2 Вт
Коэффициент вымирания
3,5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR
TX и RX
Протоколы
eCPRI, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 1
Посмотреть товары Особенности
Подключение для ЦОД со скоростью 25G
Модуль SFP28 с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи данных до 25 Гбит/с.
Протестирован на хост-устройствах на проверенную совместимость
Каждый юнит проходит проверку качества на совместимость в целевой коммутационной среде, что гарантирует идеальную эксплуатацию.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$119.00
Задержка поставки