FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD

Казахстан

Быстрая отправка в Казахстан
Это изображение касается S5800-48MBQ.
01:09
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.
Это изображение касается S5800-48MBQ.

S5800-48MBQ, 48-портовый коммутатор L3, 48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, с 4 x SFP28 25Gb и 2 x 40Gb QSFP+, поддержка MLAG

#127672
#127672

L3 40G Uplink MLAG VXLAN

US$2,399.00
FS P/N: S5800-48MBQ
FS P/N: S5800-48MBQ
Заказы 526
Отзывы 13
Вопросы 38
Models:
52 на глобальном складе, 27 май, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$240.00 по DHL Express Worldwide
Поддержка тестирования
5 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен
Описание
Решение для применения
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека

S5800-48MBQ, 48-портовый коммутатор Ethernet L3, 48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, с 4 x 25Gb SFP28 и 2 x 40Gb QSFP+

Мультигигабитный Ethernet коммутатор 48 портов уровня 3 оснащен 48 портами 100M/1000M/2.5GBASE-T, 4 портами 10G/25G SFP28 и 2 портами 40G QSFP+ uplink. Этот управляемый корпоративный коммутатор обеспечивает коммутационную способность 600 Gbps и скорость пересылки 445.76 Mpps для обеспечения превосходной производительности обработки и надежности сети. FS Гибкий управляемый коммутатор S5800-48MBQ идеально подходит для корпоративных сетей нового поколения, сетей WIFI6, Metro и HCI (гиперконвергентная инфраструктура). Кроме того, этот экономичный коммутатор для кампусных сетей имеет 5-летнюю ограниченную пожизненную гарантию. Товар подлежит возврату в течении 30 дней.

Описание
Интерфейсы
48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T, 4 x 25Gb SFP28, 2 x 40Gb QSFP+
Коммутационная способность
600 Гбит/с
Скорость переадресации
445.76 Mpps
Размер таблицы ARP
12,288
Макс./мин. задержка
0.96us/0.66us
Флеш-память
8GB EMMC (OS)/4MB SPI Flash (Boot)
Источник питания
2 (резервирование 1+1) с возможностью горячей замены
MAC-адрес
98K
Номер вентилятора
4 (резервирование 3+1) с возможностью горячей замены
Кол-во VLAN
4,094
Jumbo Frame
9,600
DRAM
2GB
MLAG
Поддержка
BGP
Поддержка
Буфер пакетов
9MB
MTBF
99,936.04
Направление воздушного потока
Спереди назад
Макс. потребляемая мощность
92 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Все порты 1G/10G поддерживают MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050 

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования 

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д. 

Поддержка смешанного планирования SP + WDRR 

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.

Решение для применения

Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Сценарий 4
Посмотреть товары

Особенности

Модернизируйте свою сеть до высокой пропускной способности и масштабируемости
Как уровень агрегации, так и уровень доступа спроектированы с двойными каналами, которые могут устранить узкие места и обеспечить высокоскоростные сети и надежную производительность.
Проект резервирования
Улучшить стабильность сети
10G Uplink
Высокая пропускная способность отвечает разнообразным потребностям
Иерархический дизайн
Легко для будущего расширения
Гигабитный коммутатор доступа с портами 25G и 40G
Гигабитные порты для коммутаторов доступа или серверов, порты 25G и 40G для коммутаторов агрегации.
600 Gbps
Коммутационная способность
445.76 Mpps
Скорость пересылки
Layer 3
Тип слоя
Традиционный трехуровневый дизайн ядра, агрегации и доступа
Модернизация до 2,5G для сверхбыстрой и перспективной сети

48 портов 2.5GBASE-T RJ-45 обеспечивают более высокие гигабитные скорости и могут обеспечивать доступ устройств с различными скоростями, особенно в сценарии WIFI6 и многоскоростной проводной сети LAN следующего поколения.

1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 3+1 резервный вентилятор

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направленным потоком воздуха вперед-назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойного обслуживания.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

OSPF (сначала откройте кратчайший путь) для упрощения управления сетью
OSPF упрощает топологию, разделяя автономные системы на области, автоматически рассчитывает и обновляет кратчайший путь и передает информацию о состоянии канала, сокращая трудозатраты.
Гибкое управление и эксплуатация
Пользователи могут настраивать, отслеживать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени, не имея опыта работы с интерфейсом командной строки.
Простота управления: Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразный мониторинг и обслуживание: SNMP, RMON, OAM, sFlow
Визуальный интерфейс: Краткий обзор состояния системы
Описание

S5800-48MBQ, 48-портовый коммутатор Ethernet L3, 48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T/Multi-Gigabit, с 4 x 25Gb SFP28 и 2 x 40Gb QSFP+

Мультигигабитный Ethernet коммутатор 48 портов уровня 3 оснащен 48 портами 100M/1000M/2.5GBASE-T, 4 портами 10G/25G SFP28 и 2 портами 40G QSFP+ uplink. Этот управляемый корпоративный коммутатор обеспечивает коммутационную способность 600 Gbps и скорость пересылки 445.76 Mpps для обеспечения превосходной производительности обработки и надежности сети. FS Гибкий управляемый коммутатор S5800-48MBQ идеально подходит для корпоративных сетей нового поколения, сетей WIFI6, Metro и HCI (гиперконвергентная инфраструктура). Кроме того, этот экономичный коммутатор для кампусных сетей имеет 5-летнюю ограниченную пожизненную гарантию. Товар подлежит возврату в течении 30 дней.

Описание
Интерфейсы
48 x 100M/1000M/2.5GBASE-T, 4 x 25Gb SFP28, 2 x 40Gb QSFP+
Коммутационная способность
600 Гбит/с
Скорость переадресации
445.76 Mpps
Размер таблицы ARP
12,288
Макс./мин. задержка
0.96us/0.66us
Флеш-память
8GB EMMC (OS)/4MB SPI Flash (Boot)
Источник питания
2 (резервирование 1+1) с возможностью горячей замены
MAC-адрес
98K
Номер вентилятора
4 (резервирование 3+1) с возможностью горячей замены
Кол-во VLAN
4,094
Jumbo Frame
9,600
DRAM
2GB
MLAG
Поддержка
BGP
Поддержка
Буфер пакетов
9MB
MTBF
99,936.04
Направление воздушного потока
Спереди назад
Макс. потребляемая мощность
92 Вт
Обратите внимание: По умолчанию соответствует европейскому стандарту шнура питания. Если вам нужны другие стандартные шнуры питания, укажите это в заказе или свяжитесь со своим менеджером по работе с клиентами.

Преимущества в программном обеспечении

Высокая доступность и мультисервисная поддержка

Все порты 1G/10G поддерживают MLAG

Поддержка смешанной конфигурации MLAG с коммутаторами серий S3950, S5800, S5850 и S8050 

Поддержка 64-канальной маршрутизации ECMP для балансировки нагрузки и резервирования 

Поддержка LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, балансировка нагрузки и т. д. 

Поддержка смешанного планирования SP + WDRR 

Поддержка классификации трафика на основе COS/DSCP

Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Решение для применения
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары
Сценарий 2
Посмотреть товары
Сценарий 3
Посмотреть товары
Сценарий 4
Посмотреть товары
Особенности
Модернизируйте свою сеть до высокой пропускной способности и масштабируемости
Как уровень агрегации, так и уровень доступа спроектированы с двойными каналами, которые могут устранить узкие места и обеспечить высокоскоростные сети и надежную производительность.
Проект резервирования
Улучшить стабильность сети
10G Uplink
Высокая пропускная способность отвечает разнообразным потребностям
Иерархический дизайн
Легко для будущего расширения
Гигабитный коммутатор доступа с портами 25G и 40G
Гигабитные порты для коммутаторов доступа или серверов, порты 25G и 40G для коммутаторов агрегации.
600 Gbps
Коммутационная способность
445.76 Mpps
Скорость пересылки
Layer 3
Тип слоя
Традиционный трехуровневый дизайн ядра, агрегации и доступа
Модернизация до 2,5G для сверхбыстрой и перспективной сети

48 портов 2.5GBASE-T RJ-45 обеспечивают более высокие гигабитные скорости и могут обеспечивать доступ устройств с различными скоростями, особенно в сценарии WIFI6 и многоскоростной проводной сети LAN следующего поколения.

1+1 блок питания с возможностью горячей замены и 3+1 резервный вентилятор

Двойные блоки питания можно заменить, не выключая систему, а вентиляторы с регулируемой скоростью и направленным потоком воздуха вперед-назад автоматически регулируют скорость вращения вентилятора для снижения энергопотребления.

MLAG реализует бесперебойные услуги

Коммутатор, на котором работает MLAG, может быть модернизирован без прерывания трафика MLAG. Во время обновления другой коммутатор в системе берет на себя переадресацию трафика для обеспечения бесперебойного обслуживания.

MPLS помогает устанавливать двухточечные соединения

MPLS позволяет малым и средним операторам создавать туннели для своих пользователей, что помогает создавать двухточечные соединения и обеспечивает взаимосвязь между пользовательскими сетями.

OSPF (сначала откройте кратчайший путь) для упрощения управления сетью
OSPF упрощает топологию, разделяя автономные системы на области, автоматически рассчитывает и обновляет кратчайший путь и передает информацию о состоянии канала, сокращая трудозатраты.
Гибкое управление и эксплуатация
Пользователи могут настраивать, отслеживать и устранять неполадки устройства в режиме реального времени, не имея опыта работы с интерфейсом командной строки.
Простота управления: Web, CLI, Telnet, SSH
Разнообразный мониторинг и обслуживание: SNMP, RMON, OAM, sFlow
Визуальный интерфейс: Краткий обзор состояния системы

Вопросы и ответы

Отзывы

US$2,399.00

52 на глобальном складе