Cobertura completa de la red, conexiones estables
Hoy en día, el concepto de hotel inteligente está recibiendo cada vez más atención por parte de los consumidores jóvenes (consumidores convencionales). La construcción de la red de hoteles no solo es la base de los servicios de calidad, sino también un factor clave para la expansión del negocio.
Mediante el despliegue de puntos de acceso, esta solución de red hotelera inteligente puede lograr una cobertura total de la red inalámbrica y por cable para que todo el sistema de red sea más estable. Esta solución permite a los hoteles crear redes fiables y rentables que impulsan el progreso y hacen que los huéspedes estén contentos y vuelvan para otra estancia.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Prodcutos destacados
- Dispositivos inalámbricos
- Dispositivos de red
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Alta seguridad
El módulo de cortafuegos integrado defiende eficazmente contra las ciberamenazas internas y externas para garantizar la seguridad de su información.
Las políticas de control de acceso flexibles satisfacen los diferentes requisitos de seguridad de la red a distintas escalas.
Alta fiabilidad
Dos conmutadores de núcleo S5850-24S2Q consiguen la redundancia y mejoran la fiabilidad de los equipos mediante MLAG.
Conexión de los switches de núcleo con los switches de acceso mediante LACP para aumentar el ancho de banda y la fiabilidad de la red.
Gestión unificada
Uso de Zabbix para realizar una supervisión unificada y una rápida resolución de problemas a través de SNMP.
WEB ofrece un modo de gestión fácil de usar, los usuarios pueden configurar, supervisar y solucionar los problemas del dispositivo en tiempo real.