Solución de red totalmente óptica
Como la construcción de un hotel es complicada, la estructura de red tradicional requiere un amplio despliegue de equipos y cableado, que no puede proporcionar servicios de red de alta calidad a los usuarios.
Para resolver ese problema, FS ofrece una solución de red totalmente óptica, que puede igualar anchos de banda más altos y permite una conectividad impecable en todas las redes regionales, proporcionando una red más sencilla y fácil de mantener para los hoteles. La solución POL de FS toma el terminal de línea óptica (OLT) como núcleo, utilizando la división multinivel, y trabaja con varias unidades de red óptica (ONUs) para lograr que la fibra llegue a las habitaciones, los pasillos y otros espacios. Puede soportar hasta 2048 terminales para satisfacer las distintas necesidades de acceso de los usuarios a Internet de alta velocidad, monitorización y otros servicios.
Explorar las arquitecturas de soluciones completas
Productos destacados
- Dispositivos de red
- Dispositivo inalámbrico
- Cámara IP
Explorar la combinación de soluciones para tu empresa
Ventajas
Mayor ancho de banda
El mayor ancho de banda ofrece la transmisión por fibra óptica
Mejor acceso al servicio con 1.25 Gbit/s de subida y 2.5 Gbit/s de bajada de GPON
Fácil despliegue
Minimiza el espacio de despliegue de la fibra y los equipos, acortando el período de construcción
Utilización de dispositivos "plug and play", que se activan rápidamente
Acceso flexible
ONUs diversificadas para el acceso al servicio en múltiples escenarios
Diseñado para redes de alta densidad, mejorando el rendimiento de la red
Actualización sin problemas
Adopta materiales resistentes a la corrosión, con una larga vida útil
Expansión de la capacidad mediante la actualización de los dispositivos, sin necesidad de reconstruir la red