El módulo transceptor HW OSGXGSD01 Compatible 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva simétrica con capacidad de 10 Gigabits (XGSPON&GPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) proporciona una velocidad de datos simétrica de 9,953 Gbps, 2,488 Gbps y 1,244 Gbps en sentido ascendente y de 9,953 Gbps y 2,488 Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. La monitorización de diagnóstico digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente las normas UIT-T G.9807. 1, ITU-T G.984.5, ITU-T G.984.2, ITU-T G.987.2 y SFP+ MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con HW OSGXGSD01 XGS-PON y GPON combo OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX y 1490nm-TX/1310nm-RX clase D 20km DOM SC/UPC SMF símplex
Módulo transceptor compatible HW OSGXGSD01 10G-TX/10G(2.5G)-RX y 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON y GPON Combo OLT Clase D (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX y 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
6~10dBm (2.488G)
-33.5~-13dBm (2.488G)
-35~-15dBm (1.244G)
≤-13dBm (2.488G)
≤-15dBm (1.244G)
≥-33.5dBm (2.488G)
≥-35dBm (1.244G)
ITU-T G.984.5
ITU-T G.984.2
ITU-T G.987.2
SFP+ MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Fabricados de forma artesanal y avanzada, nuestros módulos prestan atención a cada detalle, garantizando que cada producto posea un alto nivel de fiabilidad y un rendimiento sobresaliente.
Chip Semtech
Los chips semiconductores y los componentes ópticos de alta calidad garantizan un funcionamiento estable y un bajo consumo de energía
Chapado en oro grueso
Facilita conexiones fiables con durabilidad y resistencia plug-and-play
Carcasa de aleación de zinc
Eficaz disipación del calor y resistencia al desgaste para mejorar el rendimiento
En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Módulo transceptor compatible HW OSGXGSD01 10G-TX/10G(2.5G)-RX y 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON y GPON Combo OLT Clase D (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX y 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)
El módulo transceptor HW OSGXGSD01 Compatible 10G-TX/10G(2.5G)-RX & 2.5G-TX/1.25G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva simétrica con capacidad de 10 Gigabits (XGSPON&GPON). Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) proporciona una velocidad de datos simétrica de 9,953 Gbps, 2,488 Gbps y 1,244 Gbps en sentido ascendente y de 9,953 Gbps y 2,488 Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20 km a través de un conector SC/UPC. La monitorización de diagnóstico digital (DOM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cumple plenamente las normas UIT-T G.9807. 1, ITU-T G.984.5, ITU-T G.984.2, ITU-T G.987.2 y SFP+ MSA.
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
6~10dBm (2.488G)
-33.5~-13dBm (2.488G)
-35~-15dBm (1.244G)
≤-13dBm (2.488G)
≤-15dBm (1.244G)
≥-33.5dBm (2.488G)
≥-35dBm (1.244G)
ITU-T G.984.5
ITU-T G.984.2
ITU-T G.987.2
SFP+ MSA
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Fabricados de forma artesanal y avanzada, nuestros módulos prestan atención a cada detalle, garantizando que cada producto posea un alto nivel de fiabilidad y un rendimiento sobresaliente.
Chip Semtech
Los chips semiconductores y los componentes ópticos de alta calidad garantizan un funcionamiento estable y un bajo consumo de energía
Chapado en oro grueso
Facilita conexiones fiables con durabilidad y resistencia plug-and-play
Carcasa de aleación de zinc
Eficaz disipación del calor y resistencia al desgaste para mejorar el rendimiento
En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$13,056