El cable Twinax de cobre QSFP56 activo de conexión directa 200G está diseñado para su uso en Ethernet 200GBASE. Este cable cumple la norma IEEE 802.3cd de Ethernet y es compatible con QSFP MSA. Cada conector QSFP56 incluye una EEPROM que proporciona información sobre el producto que puede leer el sistema host.
Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace Gigabit 200G entre puertos QSFP56-200G de switches/routers/servidores/almacenes dentro de racks y a través de racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax compatible con Arista de cobre de conexión directa activo 200G QSFP56, 5m (16ft)
#207335
#207335
MXN$4,359
FS P/N: QSFP-200G-AC05FS P/N: QSFP-200G-AC05
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 10 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable Twinax compatible Arista 200G QSFP56 DAC (5 metros, activo, QSFP56 a QSFP56, 28AWG)
Specifications
Número de pieza
Q56-AC05
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP56 a QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud del cable
5m (10ft)
AWG del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
40mm
Consumo de energía
≤1.5W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Enlace de 200G a 200G para switch a switch
Enlace de 200G a 200G para switch a switch
Ver productos Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP56-200G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<1.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
40mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Especificaciones
Cable Twinax compatible Arista 200G QSFP56 DAC (5 metros, activo, QSFP56 a QSFP56, 28AWG)
El cable Twinax de cobre QSFP56 activo de conexión directa 200G está diseñado para su uso en Ethernet 200GBASE. Este cable cumple la norma IEEE 802.3cd de Ethernet y es compatible con QSFP MSA. Cada conector QSFP56 incluye una EEPROM que proporciona información sobre el producto que puede leer el sistema host.
Son adecuados para enlaces muy cortos y ofrecen una forma rentable de establecer un enlace Gigabit 200G entre puertos QSFP56-200G de switches/routers/servidores/almacenes dentro de racks y a través de racks adyacentes.
Specifications
Número de pieza
Q56-AC05
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
QSFP56 a QSFP56
Velocidad máxima de datos
200Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax activo
Longitud del cable
5m (10ft)
AWG del cable
28AWG
Radio mínimo de curvatura
40mm
Consumo de energía
≤1.5W
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, SFF-8665, SFF-8679, SFF-8636
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Enlace de 200G a 200G para switch a switch
Enlace de 200G a 200G para switch a switch
Ver productos Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 200 Gigabits entre puertos QSFP56-200G dentro de racks y entre racks adyacentes.
<1.5W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
40mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de conmutación previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$4,359
Prepedido