El conjunto de cables Breakout QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC de 400G está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que soportan aplicaciones estándar 400G con diferentes velocidades de datos. FS ofrece actualmente 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC en longitudes de 0.5, 1, 1,5, 2, 2.5 y 3 metros, ideales para SDN, ML y computación en la nube.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Breakout de cobre pasivo de conexión directa compatible con Dell de 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56, 2m (7ft)
Cable DAC QSFP-DD de 400G a 2x200G QSFP56 compatible con Dell (2 metros, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Cable DAC QSFP-DD de 400G a 2x200G QSFP56 compatible con Dell (2 metros, pasivo, QSFP-DD a 2 QSFP56, 28AWG)
El conjunto de cables Breakout QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC de 400G está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 400G. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
Los conjuntos de cables QSFP-DD a 2xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que soportan aplicaciones estándar 400G con diferentes velocidades de datos. FS ofrece actualmente 400G QSFP-DD a 2x200G QSFP56 DAC en longitudes de 0.5, 1, 1,5, 2, 2.5 y 3 metros, ideales para SDN, ML y computación en la nube.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$3,093