El módulo transceptor compatible con NOKIA 10G-TX/10G(2.5G)-RX y 2.5G-TX/1.25G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva simétrica (XGSPON&GPON) con capacidad de 10 Gigabits. Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) proporciona una velocidad de transmisión de datos simétrica de 9.953Gbps, 2.488Gbps y 1.244Gbps en sentido ascendente y de 9.953Gbps y 2.488Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20km a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas entre -40 y 85°C. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, SFP-DD MSA.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con NOKIA XGS-PON y GPON Combo OLT SFP-DD 1577nm-TX/1270nm-RX y 1490nm-TX/1310nm-RX clase C+ 20km DOM SC SMF (industrial)
Módulo transceptor compatible NOKIA 10G-TX/10G(2.5G)-RX y 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON y GPON Combo OLT Clase C+ (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX y 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
3~7dBm (2.488G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Factor de forma | SFP-DD | SFP+ |
Longitud de onda | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Velocidad de datos | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Conector | SC/UPC | SC/UPC |
Potencia Tx | 5~8dBm (9.953G) 3~7dBm (2.488G) | 5~8 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) |
Potencia Rx | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) |
Clase | C+ | C+ |
Número de pines | 40PIN | 22PIN |
Consumo de energía | 3.5W | 3W |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Protocolos | ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 (2014) Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON OPL clase C+ |
Aplicación | FTTH, FTTC, FTTB, red de acceso XGS-PON, red de acceso XG-PON, red de acceso GPON | FTTH, FTTC, FTTB, red de acceso XGS-PON, red de acceso XG-PON, red de acceso GPON |
Módulo transceptor compatible NOKIA 10G-TX/10G(2.5G)-RX y 2.5G-TX/1.25G-RX XGS-PON y GPON Combo OLT Clase C+ (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX y 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industrial, DDM)
El módulo transceptor compatible con NOKIA 10G-TX/10G(2.5G)-RX y 2.5G-TX/1.25G-RX está diseñado específicamente para sistemas de red óptica pasiva simétrica (XGSPON&GPON) con capacidad de 10 Gigabits. Integra la transmisión bidireccional de datos a través de una fibra óptica monomodo. El transceptor XGSPON Combo OLT Small Form-Factor Pluggable Double Density (SFP-DD) proporciona una velocidad de transmisión de datos simétrica de 9.953Gbps, 2.488Gbps y 1.244Gbps en sentido ascendente y de 9.953Gbps y 2.488Gbps en sentido descendente, alcanzando un enlace de hasta 20km a través de un conector SC/UPC. Puede funcionar a temperaturas entre -40 y 85°C. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es totalmente compatible con ITU-T G.984.5, ITU-T G.987.2, ITU-T G.984.2, SFP-DD MSA.
1490nm-TX/1310nm-RX
2.488G-TX/1.244G-RX
3~7dBm (2.488G)
-30.5~-10dBm (2.488G)
-32~-12dBm (1.244G)
-10dBm (2.488G)
-12dBm (1.244G)
-30.5dBm (2.488G)
-32dBm (1.244G)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
En este modo de transmisión de señales ópticas P2MP, se utilizan diferentes longitudes de onda para enviar y recibir señales entre la OLT y la ONU.
Factor de forma | SFP-DD | SFP+ |
Longitud de onda | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX | 1577nm-TX/1270nm-RX 1490nm-TX/1310nm-RX |
Velocidad de datos | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX | 9.953G-TX/9.953G&2.488G-RX 2.488G-TX/1.244G-RX |
Conector | SC/UPC | SC/UPC |
Potencia Tx | 5~8dBm (9.953G) 3~7dBm (2.488G) | 5~8 dBm (9.953G) 3~7 dBm (2.488G) |
Potencia Rx | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) | -29~-8dBm (9.953G) -30.5~-10dBm (2.488G) -32~-12dBm (1.244G) |
Clase | C+ | C+ |
Número de pines | 40PIN | 22PIN |
Consumo de energía | 3.5W | 3W |
Temperatura de funcionamiento | -40 a 85°C (-40 a 185°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Protocolos | ITU-T G.9807. 1 ITU-T G.984.5 ITU-T G.984.2 ITU-T G.987.2 SFP-DD MSA | ITU-T G.984.5 (2014) Amd.2 (10/2020) GPON/XGS-PON OPL clase C+ |
Aplicación | FTTH, FTTC, FTTB, red de acceso XGS-PON, red de acceso XG-PON, red de acceso GPON | FTTH, FTTC, FTTB, red de acceso XGS-PON, red de acceso XG-PON, red de acceso GPON |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$5,999