El cable compatible genérico de conexión directa OSFP 800G funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de un puerto OSFP de 800G en un extremo y a dos puertos OSFP de 400G en el otro y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout de cobre de conexión directa pasivo compatible genérico, 0.5m (2ft) 800G OSFP a 2x400G OSFP
#186726
#186726
MXN$4,131
FS P/N: OSFP-800G-2OPC005FS P/N: OSFP-800G-2OPC005
22 vendidos
8 comentarios
6 preguntas
Prepedido. envío antes de 09 de jul., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable Twinax DAC Breakout pasivo compatible genérico de 800G OSFP a 2x 400G OSFP (0.5 metros, pasivo, OSFP a 2x OSFP, 30AWG)
Specifications
Número de pieza
OSFP800-2OPC005
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
800G OSFP (Finned Top) a 2× 400G
OSFP (Finned Top)
OSFP (Finned Top)
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Radio mínimo de curvatura
40.5mm
Consumo de energía
≤0.1W
Longitud del cable
0.5m (2ft)
AWG del cable
30AWG
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Protocolos
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato de modulación
PAM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Tipo de cable | Cobre Breakout pasivo | Cobre de conexión directa activo | Cobre pasivo de conexión directa | Cobre pasivo de conexión directa | Cobre de conexión directa activo |
Data Rate | 800G a 2x 400G | 800G a 800G | 800G a 800G | 800G a 800G | 800G a 800G |
Tipo de conector | OSFP a 2x OSFP | QSFP-DD a QSFP-DD | QSFP-DD a QSFP-DD | OSFP a OSFP | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤10W | ≤0.005W | ≤0.1W | ≤2.4W |
Longitud del cable | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
AWG del cable | 30AWG | 32AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 40.5mm | 34mm | 69-81mm | 34.5-40.5mm | 34.5-40.5mm |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolos | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck | IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck |
Especificaciones
Cable Twinax DAC Breakout pasivo compatible genérico de 800G OSFP a 2x 400G OSFP (0.5 metros, pasivo, OSFP a 2x OSFP, 30AWG)
El cable compatible genérico de conexión directa OSFP 800G funciona sobre cobre pasivo, que no requiere alimentación adicional para garantizar una conectividad de calidad. Este cable multiconector cumple los estándares OSFP MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3ck. Proporciona una conexión de un puerto OSFP de 800G en un extremo y a dos puertos OSFP de 400G en el otro y es adecuado para interconexiones rentables de corto alcance dentro de la sala de equipos de operadores de telecomunicaciones o centros de datos, etc.
Specifications
Número de pieza
OSFP800-2OPC005
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
800G OSFP (Finned Top) a 2× 400G
OSFP (Finned Top)
OSFP (Finned Top)
Velocidad máxima de datos
800Gbps
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Radio mínimo de curvatura
40.5mm
Consumo de energía
≤0.1W
Longitud del cable
0.5m (2ft)
AWG del cable
30AWG
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Material de la chaqueta
PVC (OFNR)
Protocolos
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Formato de modulación
PAM4
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Escenario de aplicación 1
Ver productos Características
Tipo de cable | Cobre Breakout pasivo | Cobre de conexión directa activo | Cobre pasivo de conexión directa | Cobre pasivo de conexión directa | Cobre de conexión directa activo |
Data Rate | 800G a 2x 400G | 800G a 800G | 800G a 800G | 800G a 800G | 800G a 800G |
Tipo de conector | OSFP a 2x OSFP | QSFP-DD a QSFP-DD | QSFP-DD a QSFP-DD | OSFP a OSFP | QSFP-DD a QSFP-DD |
Consumo de energía | ≤0.1W | ≤10W | ≤0.005W | ≤0.1W | ≤2.4W |
Longitud del cable | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 1-2m (3ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-2.5m (2ft-8ft) |
AWG del cable | 30AWG | 32AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Radio mínimo de curvatura | 40.5mm | 34mm | 69-81mm | 34.5-40.5mm | 34.5-40.5mm |
Material de la chaqueta | PVC (OFNR) | LSZH | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocolos | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3ck | IEEE 802.3ck, QSFP-DD MSA | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$4,131
Prepedido