El módulo 400GBASE-XDR4, conector MTP/MPO-12, hasta 2km sobre fibra monomodo paralela. Cumple con los estándares QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface y 400GAUI-4.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q112-XDR4-400G a QSFP112-XDR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible genérico, 400GBASE-XDR4 QSFP112 PAM4 1310nm 2km DOM MTP/MPO-12 SMF
#184798
#184798
MXN$29,039
FS P/N: QSFP112-XDR4-400GFS P/N: QSFP112-XDR4-400G
9 vendidos
2 comentarios
3 preguntas
Transceiver Models:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 05 de agto., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Generic Compatible 400GBASE-XDR4 QSFP112 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO-12, DOM)
Specifications
Número de pieza
QSFP112-XDR4-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP112
Velocidad máxima de datos
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
MTP/MPO-12 (APC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.4~4dBm
Potencia RX
-4.5~5.5dBm
Presupuesto de energía
4dB
Modulación
4x 106.25G PAM4
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
9μm
Tecnología de embalaje
COC
Protocolos
IIEEE 802.3bs, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Ver productos Características
Rendimiento y calidad líderes para el chip Marvell de 6nm integrado de 400G
El transceptor QSFP-DD ofrece alta velocidad y baja potencia en enlaces de 400G.
Marvell 6nm Chip
Transmisión estable
≤8.5W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-12 | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 4x 106.25G PAM4 | 425Gbps (4x106.25Gb/s) | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Marvell DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | EML | CWDM EML | CWDM EML | EML |
Tecnología de embalaje | COC | COC | COB | COB |
Protocolos | QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs | QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos |
Especificaciones
Generic Compatible 400GBASE-XDR4 QSFP112 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO-12, DOM)
El módulo 400GBASE-XDR4, conector MTP/MPO-12, hasta 2km sobre fibra monomodo paralela. Cumple con los estándares QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface y 400GAUI-4.
La monitorización de diagnóstico digital (DDM) integrada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para aplicaciones de interconexión de centros de datos y Ethernet 400G.
Nota: El FS P/N ha cambiado de Q112-XDR4-400G a QSFP112-XDR4-400G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.
Specifications
Número de pieza
QSFP112-XDR4-400G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP112
Velocidad máxima de datos
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
MTP/MPO-12 (APC)
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-2.4~4dBm
Potencia RX
-4.5~5.5dBm
Presupuesto de energía
4dB
Modulación
4x 106.25G PAM4
Consumo de energía
≤10W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX y RX
FEC integrado
No
Tamaño del núcleo
9μm
Tecnología de embalaje
COC
Protocolos
IIEEE 802.3bs, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, QSFP-112 MSA
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Conectividad 400G con cableado de conexión directa
Ver productos Características
Rendimiento y calidad líderes para el chip Marvell de 6nm integrado de 400G
El transceptor QSFP-DD ofrece alta velocidad y baja potencia en enlaces de 400G.
Marvell 6nm Chip
Transmisión estable
≤8.5W
Bajo consumo de energía
400Gbps
Alto ancho de banda
Longitud de onda central | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Conector | MTP/MPO-12 | LC dúplex | LC dúplex | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 de las 12 fibras utilizadas) |
Distancia del cable (máx.) | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulación | 4x 106.25G PAM4 | 425Gbps (4x106.25Gb/s) | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Marvell DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consumo de energía | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Tipo de transmisor | EML | CWDM EML | CWDM EML | EML |
Tecnología de embalaje | COC | COC | COB | COB |
Protocolos | QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs | QSFP-112 MSA, OIF-CEI-112G-VSR-PAM4, CMIS Rev 5.2, IIEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Aplicación | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos | Centro de datos |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$29,039
Disponible para pedidos pendientes