La unidad de distribución de energía básica (PDU) es una forma confiable y rentable de entregar energía desde un sistema UPS, generador o fuente de servicios públicos a múltiples dispositivos mediante una sola entrada con múltiples salidas de salida. La serie de PDU básica incluye modelos en opciones de 1U y 0U, con disposiciones de salidas versátiles en la parte frontal y/o posterior, diseñadas para centros de datos y otras aplicaciones eléctricamente exigentes. Se incluyen accesorios de montaje para montaje en rack o en ojo de cerradura. Se puede instalar fácilmente.
Haz clic para ampliar la imagen
PDU básica monofásica de 16A/208V, 10 tomacorrientes IEC320 C13, enchufe NEMA L6-20P, cable de 10ft, montaje en rack 1U
PDU básica monofásica de 16A/208V, 10 tomacorrientes IEC320 C13, enchufe NEMA L6-20P, cable de 10ft, montaje en rack 1U
Soluciones de conexión
Características
Diseño amigable
Ranuras de montaje en forma de cerradura, fácil de instalar
Chip de cobre de alta calidad
Buena conductividad eléctrica, resistencia al calor y ahorro de energía
Material de carcasa robusta
La carcasa de aleación de aluminio hace que la PDU sea más resistente al desgaste
Disyuntor | — | 2, magnético-hidráulico | 2, magnético-hidráulico | 3, magnético-hidráulico | 3, hidráulico |
Control individual de interruptores | — | — | |||
Indicador de alarma | — | — | — | ||
Monitoreo de tomacorrientes individuales | |||||
Pitido del zumbador | — | — | — | — | |
Alarma definida por el usuario | — | — | |||
Registro de operaciones | — | ||||
Amperímetro intercambiable en caliente | — | ||||
Acceso a la red | — | — |
Vídeos
PDU básica monofásica de 16A/208V, 10 tomacorrientes IEC320 C13, enchufe NEMA L6-20P, cable de 10ft, montaje en rack 1U
La unidad de distribución de energía básica (PDU) es una forma confiable y rentable de entregar energía desde un sistema UPS, generador o fuente de servicios públicos a múltiples dispositivos mediante una sola entrada con múltiples salidas de salida. La serie de PDU básica incluye modelos en opciones de 1U y 0U, con disposiciones de salidas versátiles en la parte frontal y/o posterior, diseñadas para centros de datos y otras aplicaciones eléctricamente exigentes. Se incluyen accesorios de montaje para montaje en rack o en ojo de cerradura. Se puede instalar fácilmente.
Diseño amigable
Ranuras de montaje en forma de cerradura, fácil de instalar
Chip de cobre de alta calidad
Buena conductividad eléctrica, resistencia al calor y ahorro de energía
Material de carcasa robusta
La carcasa de aleación de aluminio hace que la PDU sea más resistente al desgaste
Disyuntor | — | 2, magnético-hidráulico | 2, magnético-hidráulico | 3, magnético-hidráulico | 3, hidráulico |
Control individual de interruptores | — | — | |||
Indicador de alarma | — | — | — | ||
Monitoreo de tomacorrientes individuales | |||||
Pitido del zumbador | — | — | — | — | |
Alarma definida por el usuario | — | — | |||
Registro de operaciones | — | ||||
Amperímetro intercambiable en caliente | — | ||||
Acceso a la red | — | — |
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$2,470