El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre sólido de par trenzado sin blindaje de 23AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen ni se rompan durante la instalación.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, que soporta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP) PVC CMP, azul, 75ft (22.9m)
#151696
#151696
MXN$1,156
FS P/N: C6UTPSGPVCFS P/N: C6UTPSGPVC
527 vendidos
1 comentario
3 preguntas
202 en tránsito. entrega antes de 28 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP), 23AWG, 1000Base-T
Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CMP
Longitud
75ft (22.9m) (incluidos enchufes)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Conectores
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
23
Diámetro exterior (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilidad de PoE
PoE/PoE+/PoE++
Conectores
RJ45 (macho)
Esquema de cableado
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado híbrido
Cableado horizontal de centros de datos
Ver más
Cableado híbrido
Ver productos Cableado horizontal de centros de datos
Ver productos Conexiones de cableado PoE
Ver productos Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados sólidos
Interferencia antielectromagnética
Conectividad PoE para empresas
Soluciones de cableado de cobre para centros de datos
Tipo de cable | Cat6 plano snagless | Cat6 snagless | Cat6 delgado snagless |
Chaqueta del cable | PVC (plana) | PVC CMP (redonda) | PVC CM (redonda) |
Velocidad de datos soportada | 1000Base-T y máxima a 10GBase-T | 1000Base-T y máxima a 10GBase-T | 1000Base-T y máxima a 10GBase-T |
Calibre (AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
Longitud | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
Tipo de blindaje | Sin blindaje (U/UTP) | Sin blindaje (U/UTP) | Sin blindaje (U/UTP) |
Diámetro exterior del cable (mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
Vídeos
Especificaciones
Cable de red Ethernet Cat6 snagless sin blindaje (UTP), 23AWG, 1000Base-T
El cable de red UTP Cat6 cuenta con un cable de cobre sólido de par trenzado sin blindaje de 23AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. El diseño snagless protege los clips de bloqueo de los conectores RJ45 para que no se dañen ni se rompan durante la instalación.
Supera el rendimiento del estándar de cable de red Ethernet Cat6 y ofrece la solución rentable para aplicaciones de centros de datos Gigabit Ethernet en interiores, que soporta 1000Mbps y 550MHz en 100 metros de cable.
Especificaciones
Tipo de cable
Cat6 snagless
Tipo de blindaje
Sin blindaje (U/UTP)
Chaqueta del cable
PVC CMP
Longitud
75ft (22.9m) (incluidos enchufes)
Velocidad de datos soportada
1000Base-T y máxima a 10GBase-T
Frecuencia máxima (probada)
550MHz
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Conectores
RJ45 (macho)
Calibre (AWG)
23
Diámetro exterior (mm)
6.1 ± 0.4
Compatibilidad de PoE
PoE/PoE+/PoE++
Conectores
RJ45 (macho)
Esquema de cableado
T568B, recto
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Temperatura de funcionamiento
-20 a +75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a +50°C (14 a 122°F)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado híbrido
Cableado horizontal de centros de datos
Ver más
Cableado híbrido
Ver productos Cableado horizontal de centros de datos
Ver productos Conexiones de cableado PoE
Ver productos Características
Transmisión estable de 550MHz
La frecuencia máxima de 550MHz y la velocidad Ethernet de 1000-T permiten una transmisión de datos más fiable.
Conectores chapados en oro
Transmisión estable
Conductores de cobre puro
Menos pérdida de señal
Cuerdas de 4 pares trenzados sólidos
Interferencia antielectromagnética
Conectividad PoE para empresas
Soluciones de cableado de cobre para centros de datos
Tipo de cable | Cat6 plano snagless | Cat6 snagless | Cat6 delgado snagless |
Chaqueta del cable | PVC (plana) | PVC CMP (redonda) | PVC CM (redonda) |
Velocidad de datos soportada | 1000Base-T y máxima a 10GBase-T | 1000Base-T y máxima a 10GBase-T | 1000Base-T y máxima a 10GBase-T |
Calibre (AWG) | 32 | 24 (7/0.20mm) | 28 (7/0.12mm) |
Longitud | 0.3-15.2m (1-50ft) | 0.15-15.2m(0.5-50ft) | 0.3m(1ft) |
Tipo de blindaje | Sin blindaje (U/UTP) | Sin blindaje (U/UTP) | Sin blindaje (U/UTP) |
Diámetro exterior del cable (mm) | / | 6.1 ± 0.4 | 3.8 ± 0.2 |
Vídeos
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
MXN$1,156
202 en tránsito