FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN
Envío gratuito a partir de MXN$1,600

México

Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.
Esta imagen trata sobre SMLCDX.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica personalizado LC UPC a LC APC OS2 9/125 dúplex monomodo PVC (OFNR) 2.0mm

#151417
#151417

G.657.A1 Redes 1/10/40/100/400G

MXN$98
FS P/N: SMLCDX
FS P/N: SMLCDX
5.4K vendidos
297 comentarios
1 pregunta
Longitud:
Prepedido. envío antes de 27 de jun., 2024
Ver más almacenes
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority para pedidos superiores a MXN$1,600
Consulta sobre proyectos
Diseño de solución
Garantía de 1 año

Cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo insensible a la curvatura de alta calidad y rentable

El cable de fibra óptica OS2 9/125μm insensible a la curvatura tiene menos atenuación cuando se dobla o se retuerce en comparación con los cables de fibra óptica tradicionales y esto hará que la instalación y el mantenimiento de los cables de fibra óptica sean más eficientes. También puede ahorrar más espacio para tu cableado de alta densidad en los centros de datos, redes empresariales, sala de telecomunicaciones, granjas de servidores, redes de almacenamiento en la nube, y cualquier lugar donde se necesiten cables de fibra óptica.

Este cable de fibra óptica OS2 9/125μm monomodo es ideal para conectar conexiones Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Puede transportar datos hasta 10km a 1310nm, o hasta 40km a 1550nm.

Especificaciones
Tipo de conector
LC UPC a LC APC
Grado de fibra
G.657.A1 (compatible con G.652.D)
Modo de fibra
OS2 9/125μm
Longitud de onda
1310/1550nm
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Pérdida de retorno
UPC≥50dB, APC≥60dB
Radio mínimo de curvatura
(núcleo de fibra)
10mm
Radio mínimo de curvatura
(cable de fibra)
10/5D (dinámico/estático)
Atenuación en 1310nm
0.36dB/km
Atenuación en 1550nm
0.22dB/km
Cantidad de fibras
Dúplex
Diámetro del cable
2.0mm
Chaqueta del cable
PVC
Polaridad
A (Tx) a B (Rx)
Temperatura de funcionamiento
-20~70°C
Temperatura de almacenamiento
-40~80°C
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características

Radio mínimo de curvatura de 10D/5D

La fibra G.657.A1 permite curvas más cerradas para el almacenamiento y enrutamiento del cable.

Férula de cerámica de circonio

Las férulas de precisión pueden alcanzar hasta 500 veces la vida útil de inserción.

Resistencia a la tracción de 90-150N

El cable resistente a la tracción evita que se rompa y prolonga la vida útil.

Satisfacen las diversas necesidades de instalación en interiores

Los cables de fibra óptica duraderos son adecuados para la conexión de gabinetes de red, el cableado de canales de techo y el cableado bajo el suelo en los centros de datos.

Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (1)Pregunta no respondida (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
4.9
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
281
14
2
0
0

G***a

Canada

14 de my. de 2024
5.0
Great service and fast turn around.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

J***t

Canada

20 de mzo. de 2023
5.0
Cable was excellent but, like every other vendor, the "supply chain" problems with delivery time getting pushed out by over a week from promised...not FS.Com fault nor FedEx fault just the way it is at the moment.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0

R***r

United States

04 de abr. de 2022
5.0
Quality Product Everytime
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Productos vistos recientemente