Los cables de conexión ópticos activos QSFP-DD a 4 QSFP56 de 400G están diseñados para su uso en enlaces Ethernet de 400 Gigabits sobre fibras multimodo OM3, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 53,125 Gbps por canal mediante modulación PAM4. Este cable breakout cumple con los estándares IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo (AOC) compatible con Dell, 15m (49ft) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56
#150610
#150610
MXN$32,069
FS P/N: QDD-400G-4QAO15FS P/N: QDD-400G-4QAO15
10 vendidos
2 comentarios
1 pregunta
Longitud:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 24 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable óptico activo (AOC) compatible con Dell 400G QSFP-DD (15m, QSFP-DD a 4x QSFP56)
Especificaciones
Número de parte
QDD-4Q56AO15
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
15m (49ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
400G <10W
100G<3W
100G<3W
Material de chaqueta
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Aplicación
400G Ethernet
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
400G a 4x100G
400G a 4x100G
400G a 4x100G
Ver productos 400G a 4x100G
Ver productos Características
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad en el entorno de switch específico para garantizar un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
Especificaciones
Cable óptico activo (AOC) compatible con Dell 400G QSFP-DD (15m, QSFP-DD a 4x QSFP56)
Los cables de conexión ópticos activos QSFP-DD a 4 QSFP56 de 400G están diseñados para su uso en enlaces Ethernet de 400 Gigabits sobre fibras multimodo OM3, cada uno de los cuales funciona a velocidades de datos de hasta 53,125 Gbps por canal mediante modulación PAM4. Este cable breakout cumple con los estándares IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
Especificaciones
Número de parte
QDD-4Q56AO15
Proveedor
FS
Forma de factor
QSFP-DD a QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Longitud de onda
15m (49ft)
Tipo de cable
OM3
Longitud de onda
850nm
Radio de curvatura mínimo
30mm
Tipo de transmisor
VSCEL
Tipo de receptor
PIN
Consumo de energía
400G <10W
100G<3W
100G<3W
Material de chaqueta
LSZH
CDR (Clock and Data Recovery)
TX, RX y CDR incorporado
Formato de modulación
4x 100G-PAM4
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS-Rev4.0, SFF-8024, IEEE 802.3bs Annex120E
Host FEC
Pre-FEC BER 2.4E-4
Aplicación
400G Ethernet
Garantía
5 años
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
400G a 4x100G
400G a 4x100G
400G a 4x100G
Ver productos 400G a 4x100G
Ver productos Características
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad en el entorno de switch específico para garantizar un funcionamiento impecable.
Soporta configuración en tiempo real con FS Box
Este cable de AOC puede realizar los requisitos de compatibilidad en tiempo real, y actualizar el firmware (número de pieza, número de serie, etc.) con FS Box, por lo que es compatible con los interruptores de actualización.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$32,069
Disponible para pedidos pendientes