El conjunto de cables compatibles con Dell Q-4Q56PC005 está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 400G. Este transceptor intercambiable en caliente integra 8 canales de transmisión y 8 de recepción. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. Los conjuntos de cables QSFP-DD a 4xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable Twinax de cobre de conexión directa pasivo (DAC) 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 compatible con Dell, 0.5m (2ft)
#141920
#141920
MXN$2,470
FS P/N: QDD-400G-4QPC005FS P/N: QDD-400G-4QPC005
25 vendidos
2 comentarios
5 preguntas
Longitud:
Disponible para pedidos pendientes. Recibe tu pedido el 10 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos
Cable de conexión de 400G QSFP-DD DAC a 4x100G QSFP56 compatible con Dell (0.5 metro, pasivo, QSFP-DD a 4 QSFP56, 30AWG)
Specifications
Número de pieza
Q-4Q56PC005
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 4 QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Radio mínimo de curvatura
35mm
AWG del cable
30AWG
Longitud del cable
0.5m (2ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fuente de alimentación
3.3V
Protocolos
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consumo de energía
<0.1W
Formato de modulación
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Aplicación
400G Ethernet
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
400G a 4x 100G
Conexión de Spine-Leaf
400G a 4x 100G
Ver productos Conexión de Spine-Leaf
Ver productos Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400G a 4x100G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
35mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Especificaciones
Cable de conexión de 400G QSFP-DD DAC a 4x100G QSFP56 compatible con Dell (0.5 metro, pasivo, QSFP-DD a 4 QSFP56, 30AWG)
El conjunto de cables compatibles con Dell Q-4Q56PC005 está diseñado para satisfacer los requisitos de alta densidad de las configuraciones de conectores estándar y combinados. Las soluciones enchufables QSFP-DD permiten una transmisión de 400G. Este transceptor intercambiable en caliente integra 8 canales de transmisión y 8 de recepción. Es totalmente compatible con los estándares SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd. Los conjuntos de cables QSFP-DD a 4xQSFP56 son soluciones de interconexión de alto rendimiento, gran ancho de banda y rentables que admiten aplicaciones estándar de 400G con diferentes velocidades de datos.
Specifications
Número de pieza
Q-4Q56PC005
Proveedor
FS
Tipo de conector
QSFP-DD a 4 QSFP56
Velocidad máxima de datos
400Gbps
Radio mínimo de curvatura
35mm
AWG del cable
30AWG
Longitud del cable
0.5m (2ft)
Material de chaqueta
PVC (OFNR)
Material
Cobre
Tipo de cable
Twinax pasivo
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Fuente de alimentación
3.3V
Protocolos
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consumo de energía
<0.1W
Formato de modulación
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Aplicación
400G Ethernet
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
400G a 4x 100G
Conexión de Spine-Leaf
400G a 4x 100G
Ver productos Conexión de Spine-Leaf
Ver productos Características
Bajo consumo para ahorrar energía
El cobre de conexión directa es adecuado para enlaces muy cortos y ofrece una forma rentable de establecer un enlace de 400G a 4x100G dentro de bastidores y entre bastidores adyacentes.
<0.1W
Menor consumo de energía
Cable de cobre
para ahorrar OPEX
35mm mínimo
Radio de curvatura para facilitar el cableado
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad probada
Todas las unidades se someten a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno de switch previsto, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$2,470
Disponible para pedidos pendientes