FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México (Español / $ MXN)

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre 123952.
Esta imagen trata sobre 123952.
Esta imagen trata sobre 123952-3.
Esta imagen trata sobre 123952-4.
Esta imagen trata sobre 123952.
Esta imagen trata sobre 123952.
Esta imagen trata sobre 123952.
Esta imagen trata sobre 123952-3.
Esta imagen trata sobre 123952-4.
Esta imagen trata sobre 123952.

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, certificado UL, cable de cobre desnudo puro sólido 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMR (rojo), 1000ft (305m)

#123952
#123952

Cobre desnudo sólido PVC 1G Interior

MXN$3,508
FS P/N: C5EUTPPVC
FS P/N: C5EUTPPVC
24 vendidos
24 comentarios
8 preguntas
4 en almacén US. Recibe tu pedido el 03 de my., 2024
14 en almacén global. Recibe tu pedido el 13 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por UPS Ground®
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMR, rojo

El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000BASE-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es preferible para instalaciones de redes más avanzadas donde se requiere un ancho de banda superior al normal.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 5e
Tipo de blindaje
U/UTP
Chaqueta del cable
PVC CMR
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
350MHz
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
24AWG
Color del cable
Rojo
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Diámetro del conductor (mm)
0.500 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
5.0 ± 0.4
Tensión máxima de instalación (N)
70
Radio de curvatura (mm)
21.6
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Cableado a base de cobre
Interconexión Cat5e
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos

Características

Perfecto para tus proyectos de instalación de red de campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud para tus proyectos de instalación de red personalizados. La caja dispensadora resistente y de fácil extracción hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de apertura amplia y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

Clasificación CMR (riser) utilizada para pisos, en pared y espacios no plenos

Hasta 350MHz y garantiza compatibilidad con Ethernet 10/100/1000-T

Este cable alcanza velocidades de hasta 350MHz y cumple con el estándar PoE+, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Especificaciones

Bobina de cable de red Ethernet Cat5e, 1000ft (305m), certificado por UL, 24AWG, 350MHz, sin blindaje (UTP), PVC CMR, rojo

El cable Cat5e es un cable de red de "par trenzado" utilizado para aplicaciones Ethernet 1000BASE-T a una velocidad de hasta 350MHz de ancho de banda. Este cable es preferible para instalaciones de redes más avanzadas donde se requiere un ancho de banda superior al normal.

Especificaciones
Tipo de cable
Categoría 5e
Tipo de blindaje
U/UTP
Chaqueta del cable
PVC CMR
Longitud del cable
1000ft (305m)
Ancho de banda de referencia
350MHz
Velocidad de datos soportada
10/100/1000Base-T
Calibre del cable
24AWG
Color del cable
Rojo
Tipo de conductor
Cobre desnudo puro sólido
Estándar
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Número de conductores
4 pares
Tipo de montaje
Bobina
Diámetro del conductor (mm)
0.500 ± 0.005
Diámetro exterior del cable (mm)
5.0 ± 0.4
Tensión máxima de instalación (N)
70
Radio de curvatura (mm)
21.6
Temperatura de funcionamiento
-20 a 75°C (-4 a 167°F)
Temperatura de instalación
-10 a 50°C (-14 a 122°F)

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas para obtener los cables de red fiables y de alto rendimiento.

Programa de prueba de calidad

Pruebas de cables de red Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Cableado a base de cobre
Interconexión Cat5e
Ver productos
Cableado a base de cobre
Ver productos
Características
Perfecto para tus proyectos de instalación de red de campo
Los cables están disponibles en una variedad de colores y se pueden cortar a la longitud para tus proyectos de instalación de red personalizados. La caja dispensadora resistente y de fácil extracción hace que la instalación sea más rápida.

Diseño de apertura amplia y polea flexible para reducir la tensión de tracción

Marcado cada 1m (3.28ft) en el cable, adaptado libremente para satisfacer tus necesidades

Clasificación CMR (riser) utilizada para pisos, en pared y espacios no plenos

Hasta 350MHz y garantiza compatibilidad con Ethernet 10/100/1000-T

Este cable alcanza velocidades de hasta 350MHz y cumple con el estándar PoE+, ampliamente compatible con Ethernet 10/100/1000-T, lo que permite una transmisión de datos más fiable.

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$3,508

4 en almacén US
14 en almacén global