概要
FHD CWDM/DWDM Mux Demuxは、パッシブ光レイヤーノード向けの高密度で費用対効果の高いプラットフォームです。高密度のモジュラー設計により、データセンターの設置面積を削減できます。拡張ポートを使用すると、チャネルをシームレスに追加して容量を増やすことができます。
メリット
-
高密度
標準ソリューションよりも 200% 高い密度を備えたFHDシリーズ製品は、データ センターの設置面積を削減し、極めて高い柔軟性を提供します。
-
モジュール設計
CWDMとDWDMのニーズを同じ1U FHDシャーシ内に混在させることができ、最高の堅牢性のために可動部品なしで取り付けることができます。
-
拡張性
拡張ポート(EXP)は、2つのCWDM/DWDM Mux/Demuxモジュールのカスケード接続を可能にし、共通ファイバリンク上のチャネル容量を拡張することができます。
WDM MUXを選択する方法
弊社にはFHDシリーズとFMUシリーズの製品があります。FHDシリーズの密度は FMU よりも 200% 大きくなりますが、FMUシリーズの方がより多くのチャンネルを選択することができます。詳細については、以下のシートをご覧ください。
- FHD
- FMU
- 説明チャネル間隔チャネル通過帯域拡張ポート通過帯域技術
FHD-D82128EM3
8チャンネル C21-C28、デュプレックス、高密度、2.4dB IL、DWDM Mux Demux100GHz (0.8nm)± 0.11nm1500~1554.34 & 1561.21~1620nmTFF (薄膜フィルター)FHD-D82936EM
8チャンネル C29-C36、デュプレックス、高密度、2.4dB IL、DWDM Mux Demux100GHz (0.8nm)± 0.11nm1500~1547.91 & 1554.73~1620nmTFF (薄膜フィルター)FHD-D85360EM
8チャンネル C53-C60、デュプレックス、高密度、2.4dB IL、DWDM Mux Demux100GHz (0.8nm)± 0.11nm1500~1528.95 & 1535.64~1620nmTFF (薄膜フィルター)FHD-C84761EM
8チャンネル 1470-1610nm、デュプレックス、高密度、2.0dB IL、CWDM Mux Demux20nm± 6.5nm1260-1457nmフリースペースFHD-C82745EM
8チャンネル 1270-1450nm、デュプレックス、高密度、2.0dB IL、CWDM Mux Demux20nm± 6.5nm1463-1620nmフリースペース
MUX/DEMUXソリューション
- FHD
- FMU
FHDシャーシ環境向けに設計されたこのソリューションは、ファイバを節約できるため、初期の低容量要件に適しています。
FHD-D82128EM3
FHD-D85360EM
FHD-1U-CMP400
S5860-48SC
DWDM-SFP10G-80 (C21)
DWDM-SFP10G-80 (C53)
QSFP28-ER4-100G
SMLCDX