費用対効果の高い柔軟なネットワーク
データセンターには巨大な機器ベースがあるため、ハードウェアとソフトウェアの障害は避けられません。 冗長設計はビジネスの継続性を確保するための鍵ですが、それに対応するコストの増加も実装者にとって懸念事項であり、高い信頼性と費用対効果を実現することは困難です。
S5850-48T4Qは、サーバーへの10GBASE-Tアクセスを大幅に低いケーブルコストで提供し、光モジュールの追加コストを発生させないリーフデバイスとして設計されているため、冗長ネットワークを構成しながら費用効果が高くなります。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
- ネットワークデバイス
- 付属品
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
信頼性の高い伝送
PFC、ETS、QCN、およびデータセンターTCPをサポートして対話速度を保証します。
同時実行性の高いシナリオでトラフィックを処理するための完全なQOSポリシーとキュースケジューリングメカニズムです。
柔軟なネットワーク
必要に応じてオーバーレイネットワーク機能のサポートを選択します。
デバイステーブルエントリの深さは、さまざまなビジネスシナリオのニーズに合わせて柔軟に調整できます。
費用対効果
すべてのサーバーはツイストペアケーブルで接続されているため、ケーブルコストを50%節約できます。
LEAF側のアクセスには光モジュールが不要であり、障害点とコストが同時に削減されます。