中規模向けIDCネットワークソリューション
データセンター仮想化技術の進化や分散コンピューティングの普及に伴い、データセンターの内部トラフィックは飛躍的に増大しています。現在の伝統的な10G/100Gアーキテクチャでは、増え続けるビジネス需要や東西の特徴的なトラフィックを伝送することができません。
25G/100Gデータセンターネットワークは、IP CLOSの大規模2層構造を採用し、クラウドコンピューティングデータセンターの東西トラフィックの80%に対応することができます。サーバ間のインタラクション遅延が小さく、柔軟性の高いオーバーレイネットワークを構築しています。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
- データセンタースイッチ
- サーバー/NIC
- アクセサリー
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
柔軟な拡張性
データセンターはPODという単位で構築され、業務量に応じて水平方向に拡張することが可能です。
適度な収束率であれば、LEAFのノードを増やしてもネットワークを再設計する必要はありません。
オペレーション&メンテナンス
SPAN、RSPAN、ERSPANによるデータドレナージュを実現し、ストリーム解析、ストリームクリーニングを実現します。
Netconf、Openflow、Python、gRPC、Sflow、SNMPなどによるネットワーク自動化の展開と統合監視・管理の実現。
高品質なデータ通信
QOS戦略とキュースケジューリング機構を完備し、輻輳転送を確保。
PFC/ECNなどのネットワークフロー制御機能をベースに、エンドツーエンドでロスレス、低遅延の転送型RDMA基本ベアラネットワークを構築することが可能です。