企業向けデジタルトランスフォーメーションサービス
企業の発展に伴い、データ基盤の需要が高まっており、企業向けクラウド基盤の構築が急務となっています。
パブリッククラウドやハイブリッドクラウドと比較して、プライベートクラウドは、セキュリティ確保を前提に、リソースの共有、情報ストレージ、システムプラットフォームなどの機能を実現し、業務効率やレスポンススピードを大幅に向上させることが可能です。FSは、企業のデジタルトランスフォーメーションサービスに特化した、中小規模のプライベートクラウドソリューションのカスタマイズを行います。
ソリューション・アーキテクチャを見る
注目の製品
- ネットワーク機器
- アクセサリー
ビジネスに最適なソリューションの組み合わせを模索
アドバンテージ
柔軟な拡張性
データセンターはPOD単位で構築され、業務量に応じて水平方向に拡張可能です。
合理的な収束率であれば、LEAFノードの拡大でネットワークの再設計は必要なし。
ネットワーク仮想化
MLAGネットワークにより、機器間リンクアグリゲーションを実現し、ネットワークの高信頼性を確保します。
VXLANはオーバーレイネットワークを構築し、ユーザーエクスペリエンスを損なうことなく仮想マシンのレイヤー3マイグレーションを実現します。
構造の簡素化
フラットなレイヤー2ネットワークの導入により、アクセス遅延を低減されます。
中小規模のプライベートクラウド向けに設計され、プライベートクラウドにおける東西のトラフィックに完璧に対応します。